Fixiert

 (24 Produktsets)

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Produkte filtern

Liste Rasteransicht

Aufnahmeplatten

Auf Lager In Produktion

Die Zentrierplatten in diesem Bereich werden zur sicheren Positionierung von Nockenschlössern verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Außeneckscharnier aus Metall

Auf Lager In Produktion

Außeneckscharnier aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Auf Lager In Produktion

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einem verstellbaren Griffbereich von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehspannverschluss

Auf Lager In Produktion

Das Hebe-Dreh-Kompressionsschloss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Ausschnitt für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einfach-Stangenschloss-Bausatz

Auf Lager In Produktion

Stangenbefestigungen für Zwei- und Drei-Punkt-Installationen für Muldenschlösser. Stangenbefestigungen umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangenbefestigungen haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Fixierringe

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten: eine aus Federstahl und eine aus Druckguss-Zink. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hakenverschlüsse und Halter ‒ Kunststoff und Kautschuk

Auf Lager In Produktion

Flexible Over-Centre-Schubladenriegel haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Kautschuk, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder

Auf Lager In Produktion

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Zugriegels in verschiedenen Anwendungen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelverschluss - Lift & Turn

Auf Lager In Produktion

Lift & Turn Nocken-Hebelverschlüsse bestehen aus einem Griff mit niedrigem Profil, der bei Nichtbenutzung aufbewahrt wird. Sie bieten einen Rotationswinkel von 90 Grad und können mit einer Klammer- oder einer Schnappbefestigung einfach montiert werden. Die Schwunggriffe bestehen ebenfalls aus einem federnd gelagerten selbst aufspringenden Griff und können drinnen wie draußen verwendet werden. Sie sind ideal für Aktenschränke, Gehäuse und Maschinenabdeckungen geeignet. Sie werden in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktasten-Versionen angeboten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionshebelverschlüsse

Auf Lager In Produktion

Griffriegel mit erhöhtem Auslöser sind mit einem verstellbaren Griffbereich von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und mit einem ästhetisch ansprechenden erhöhten Auslöser versehen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Metallbügelriegel mit Halter

Auf Lager In Produktion

Drahtschlaufenriegel oder Spannverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind strapazierfähiger als die Over-Center-Hebelspannverschlüsse. Das Sortiment ist in einer großen Auswahl an Einbaulagen, Materialien, Größen und Verschlüssen für mehr Sicherheit erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Metallbügelriegel mit Halter, mit Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager In Produktion

Drahtschlaufenriegel ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Sie können mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Over-Center Hebelspannverschluss mit Halterplatte

Auf Lager In Produktion

Die Over-Center-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Drahtriegeln für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Palettenfüße

Auf Lager In Produktion

Schweißschalen mit niedrigem Profil passen auf Standardgleiter mit Metallbasis und bieten Stärke und Schutz. Das weiche Material schützt die Böden und verringert den Geräuschpegel, während es die Metallbasis vollständig umschließt und schützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Premium-Metallbügelriegel und Schließblech

Auf Lager In Produktion

Premium-Zugriegel sind mit einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Arbeitslast beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende und verschiedenschließende Ausführungen zur Auswahl.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlossgriffe

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlüssel für Schlösser und Riegel

Auf Lager In Produktion

Schlüssel für verschiedene Vierteldrehtreiber, die für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden. Diese Auswahl passt zu unserem Angebot an Vierteldrehschlössern.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlüsselanhänger

Auf Lager In Produktion

Der Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Einschubkarte, Sichtfenster und Metallring ist sehr kostengünstig. Unterstützt eine gute Schlüsselverwaltung/-kontrolle und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. In acht unterschiedlichen Farben erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannbügelverschluss und Schließblech

Auf Lager In Produktion

Drahtschlaufenriegel und -schnapper nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, einschließlich einfacher Riegel. Die Komponenten Riegel und Schnapper müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spezialverschlüsse

Auf Lager In Produktion

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke ist eine Auswahl zum Ausschneiden erforderlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standardhakenverschluss und Halter mit Drehverbindung

Auf Lager In Produktion

Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standardhakenverschluss und Halter mit Drehverbindung und Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager In Produktion

Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Staubkappen

Auf Lager In Produktion

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Verschließbarer Standardhakenverschluss und Halter

Auf Lager In Produktion

Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)