Menü Suche

Schwere Ausführung Band

 (2 Produktsets)

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Produkte filtern

Liste Rasteransicht

Hochleistungsklebebänder als Stücke

Auf Lager In Produktion

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In drei Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Durch die vorgeschnittenen Stücke wird die Anwendung einfach – nur abziehen und anbringen. Spezifikationen: Klebstoff: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber Betriebstemperaturbereich: Transparent: -20F bis 300F Weiß: -20F bis 240F Grau: -20F bis 240F; Anwendungen: Gerät: Ersatz von mechanischen Befestigungen bei privaten und gewerblichen Geräten. Design: nahtlose Verbindung von Dekorationen Elektronik: LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Daten Gehäuse Event-Promotion: nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung HLK: Ersetzen mechanische Befestigungen und Schweißen bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Auf Lager In Produktion

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Klebstoff: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber Betriebstemperaturbereich: -20F bis 300F Anwendungen. Anwendung: mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen ersetzen Design: nahtlose Verbindung von Dekorationen Elektronik: LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Daten Gehäuse Event-Promotion: nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung HLK: Ersetzen mechanische Befestigungen und Schweißen bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)