(37 Produktsets)
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
4999 ist ein doppelseitiges Kistenverschlussband, das auf einer Spule geliefert wird und für den Einsatz bei langen Produktionsläufen ohne Rollenwechsel verwendet werden kann. Der Folienträger ist beidseitig mit einem aggressiven Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis beschichtet. Mit einer dickeren Abziehfolie, um das einfache Abziehen der Folie zu unterstützen. Spezifikationen: Spule Anwendungen: Kartonverschlüsse Versandkartons.
NoSkid Foam ist rutschfestes Schaumprodukt, das auf einer Seite mit einem hochklebrigen dauerhaften Kleber beschichtet wurde. Ideal für Rahmen für Ladentische oder die Unterseite von Displays, um Rutschen zu verhindern. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf einer Seite (nicht zu empfehlen bei UV-Strahlung) Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Gebrauchstemperatur: -20F bis 175F Anwendungen: Rahmen für Ladentische Mauspads POP-Displays Regalbelag Kleinanwendungen Büroartikel
Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen
Die Dichtstreifen aus hochdichtem Urethan (Poron) bestehen aus einem offenen Zellschaum, der unter Druck die Eigenschaften geschlossener Zellen aufweist. Sie bieten äußerst geringe Druckverformung, gute Stoßfestigkeit und wenig Ausgasung. Klebstoff: Dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Kautschuk- oder auf Acrylbasis Unser auf Kautschuk basierendes Klebesystem umfasst eine Klebefolie für unelastische Eigenschaften. Testmethode: ASTM D3574 Dichte (lb/ft3): 15 ; Druckverformung: 4 bis 8 psi ; Druckverformungsrest: (50%) 10 max. Gebrauchstemperatur: Kautschukbasis: -20F bis 150F; Acrylbasis: -20F bis 190F ; Entflammbarkeit: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Elektrogehäuse. Zugangstüren/-Paneele Lüftungs- und Entlüftungsdichtung Beleuchtung HLK-Gehäuse Elektronikzubehör
Duraco Metal Shelf Tape® wurde in der Anwendung getestet, damit es den Werbebedarf für ein starkes doppelseitiges Schaumklebeband erfüllt, das von harten, nicht delaminierenden Oberflächen abgelöst werden kann, ohne unansehnliche Rückstände zu hinterlassen. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Der Kleber auf der Regalseite wurde speziell entwickelt, sodass er ohne Metallabriss entfernt werden kann, wenn er auf eine Metalloberfläche aufgebracht wurde. Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Betriebstemperatur: -20F bis 150F Anwendungen. Befestigung von Preisschildern, Metallregale, Lager/Aufbewahrung: Standortetiketten, Warenregale, Beschilderung von Metallregalen
Remo One ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, mit unserem äußerst aggressiven dauerhaften Kleber auf der einen Seite und unserem ablösbaren Kleber auf der anderen Seite. Die ablösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Klebstoff: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, ablösbar auf der Klebeseite. Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Gebrauchstemperatur: -20F bis 150F Haltekraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands Zur einmaligen Anwendung Anwendungen Werbe- und temporäre Beschilderungen, temporäre und dauerhafte Displays, Werbegrafiken zur einmaligen Anwendung, Eindringlinge und Wobbler, die kurzen Rollen sind hervorragend für Sets mit Werbe- oder temporärer Beschilderung geeignet.
Dubl Kote Acryl ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Acrylkleber beschichtet ist. Es ist ideal für die manuelle oder automatisierte Anwendung. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Kleber auf Acrylbasis sind UV-stabil und haben eine gute Weichmacherbeständigkeit. Spezifikationen: Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Gebrauchstemperatur: -20F bis 175F Anwendungen. Beschilderungen, Schilder im Freien, Endkappen, Verteilerstücke, Lufterfrischer, Schutzkanten, Befestigung leichter Spiegel.
Dubl Kote ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Kautschukkleber beschichtet ist. Es ist ideal für manuelle oder automatische Anwendungen. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Es wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Holz, pulverbeschichtete Materialien, Glas und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Anwendungstemperatur: 65F bis 150F Gebrauchstemperatur: -20F bis 150F Haltekraft: 1 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands Anwendungen Temporäre, semi-permanente und dauerhafte Displays, Kunststoffextrudierungen, Laufwege für das Kabelmanagement, Beschilderung, Endkappen, Verteilerstücke, Haftung an strukturierten Oberflächen.
Remo One ist ein doppelseitiges, permanentes/abzugsfähiges Schaumklebeband, mit unserem äußerst aggressiven dauerhaften Kleber auf der einen Seite und unserem ablösbaren Kleber auf der anderen Seite. Die ablösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, ablösbar auf der Klebeseite; Anwendungstemperatur: 65F bis 100F; Gebrauchstemperatur: -20F bis 150F Haltekraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung. Temporäre und permanente Displays, Einweg-Werbegrafiken. Eindringlinge und Wobbler.
Das starke Remo One ist ein doppelseitiger, permanenter/abzugsfähiger Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf einer Seite mit unserem äußerst aggressiven dauerhaften Kleber und auf der anderen Seite mit unserem ablösbaren Kleber versehen. Die ablösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Klebstoff: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, ablösbar auf der Klebeseite. Anwendungstemperatur: 65F bis 100F. Gebrauchstemperatur: -20F bis 150F Für leichte Anwendungen oder zum Füllen von Löchern. Für einmalige Anwendung Anwendungen Werbeschilder und temporäre Beschilderung Temporäre und semi-permanente Displaybefestigungen Einmalige Werbegrafiken Eindringlinge und Wobbler.
Das starke Remo Two ist ein doppelseitiger Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf beiden Seiten mit unserem ablösbaren Klebstoff versehen. Unser ablösbarer Klebstoff lässt sich einfach von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen entfernen, selbst nach langer Zeit. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig ablösbarer Klebstoff (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung) Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Gebrauchstemperatur: -20F bis 150F Haltekraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands Anwendungen Werbeschilder und temporäre Beschilderung Temporäre und permanente Displays Einmalige Werbegrafiken Eindringlinge und Wobbler
Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von POP-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser äußerst aggressives Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.
Die Thick Twin Stick-Schaumblöcke mit einem dauerhaften Kleber auf beiden Seiten können eingesetzt werden, um einen langlebigen 3D-Effekt zu gestalten. Unser äußerst aggressives Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Belastung empfohlen) Anwendungstemperatur: 65F bis 100F; Einsatztemperatur: -20F bis 150F; Anwendungen. Leichte Anwendungen oder zum Füllen von Löchern Hinzufügen von 3D-Effekten Helps displays strong. hervorstehen
Duraco® Film 4081 HI-LO Acrylic ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem dauerhaften Kleber auf der Außenseite und einem ablösbaren Kleber auf der Futterseite. Die Abziehfolie hat an beiden Seiten einen trockenen Rand, so dass sie einfach und schnell entfernt werden kann. Der Acrylkleber bietet hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen UV-Einstrahlung und hohe Temperaturen.
4181 ist ein doppelseitiges, permanentes/abzugsfähiges Klebeband mit Abziehfolie. Auf der offenen Seite ist es mit einem permanentem Synthesekautschuk und auf der geschlossenen Seite mit einem abziehbaren Acrylklebeband beschichtet. Spezifikationen: Klassifizierung: FDA-Regulierung 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln Rolleninnendurchmesser: 76,0 mm. Anwendungen: Schutz/Kratzpads, Plakatbefestigung, Kernspleißung, wiederverschließbare Umschläge, wiederverschließbare Verpackungen.
4503 ist ein abziehbares Beutelverschluss-Klebeband mit einer Abziehfolie. Auf einer Seite hat dieses Produkt ein abziehbares Acrylklebeband und auf der offenen Seite hat es ein permanentes Acrylklebeband. Die Abziehfolie ist eine heiß schneidbare Folie, die auf beiden Seiten mit einem Abziehrand versehen ist, damit das Abziehen schnell und einfach erfolgen kann.
Das Klebeband 4813 zum Verschließen von Plastikbeuteln wurde für dauerhafte Anwendungen entwickelt und ist beidseitig mit einem leistungsstarken Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis beschichtet. Es wird zusätzlich von einer heiß schneidbaren Abziehfolie gehalten, die auf beiden Seiten mit einem trockenen Abziehrand versehen ist, damit das Abziehen problemlos erfolgen kann. Spezifikationen: Klebstoff: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft Anwendungstemperatur: 41F bis 122F Gebrauchstemperatur: -4F bis 149F Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Anwendungen:. Heiß schneidbar bei niedrigen Temperaturen, erhöhte Fertigungsgeschwindigkeiten
8606 ist ein Universal-Klebeband für wiederverschließbare Polyethylen-/Polypropylen-Taschen, wenn die Anwendung des Klebebands in der Phase der Herstellung erforderlich ist. Aufgrund der Vielzahl an flexiblen Verpackungsmaterialien und der erforderlichen Klebestärken, wird empfohlen, dass das Band in allen Anwendungen vor Einsatz getestet wird.
DKFilm bietet die Klebeeigenschaften unserer dauerhaften auf Kautschuk basierenden Kleber ohne die Dicke eines Schaumbands. Kleber auf Kautschukbasis haben eine gute Anfangshaftung und wurden so entwickelt, dass sie auf vielen unterschiedlichen Arten von Oberflächen haften. Für mehr Flexibilität bei Ihren Anwendungen sind zwei Kleberstärken erhältlich: Nutzen Sie das Klebeband mit 3,0 mil für weniger anspruchsvolle, kostensensible Projekte. Nutzen Sie das Klebeband mit 4,5 mil für Anwendungen, die eine höhere Scherfestigkeit erfordern: Extrudierungen, Namensschilder, Verpackungen und Bindungen, Beschilderungen, POP-Displays, Ordner/Kartons aus Wellpappe, Kunststoffbefestigungen
Duraco Red Tapes sind leistungsstarke transparente doppelseitige Klebebänder, die für Anwendungen mit schwieriger Haftung entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Weichmacher, sind für Anwendungen bei hohen Temperaturen geeignet und haften gut an UV-Beschichtungen. Durch die Transparenz von Duraco™ Red bleiben Grafiken klar und lesbar ‒ sie erscheinen weder gelblich, noch zeigt sich ein Schleier. Auf Rollen von bis zu 750 Fuß (228,6 Meter) für automatische Anwendungen und als vorgeschnittene Stücke, um bei manuellen Anwendungen Zeit zu sparen. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Acrylbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Gebrauchstemperatur: 14F bis 300F Stärke: 8 mils (Kleber mit Träger) Durchmesser des Innenteils: 3-Zoll-Anwendungen Anwendungen: Schilder POP-Displays Grafiken mit UV-Beschichtungen Profile, Extrudierungen Trägermaterialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE und PP
DK-Folie ist ein doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft und einem Kautschukkleber. Kleber auf Kautschukbasis haben eine gute Anfangshaftung und wurden so entwickelt, dass sie auf vielen unterschiedlichen Arten von Oberflächen haften, einschließlich auf Trägermaterialien mit geringer Oberflächenenergie. Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Anwendungstemperatur: 65F bis 100F. Gebrauchstemperatur: -20F bis 190F. Stärke: 0,5 mil Folie ‒ 2 mil Kleber auf beiden Seiten Anwendungen: Namensschilder, Verpackungen und Bindungen, Beschilderungen, POP-Displays, Ordner/Kartons aus Wellpappe, Kunststoffbefestigungen, um nur einige Anwendungen zu nennen.
Das einfache 2421-Produkt ist der Branchenstandard mit einem Heißschmelzkleber. Spezifikationen: Klebstoff: Dauerhafter Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis Anwendungstemperatur: 50F bis 122F Gebrauchstemperatur: 32F bis 158F Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Anwendungen: Endlosrolle stationär Umschläge Leichte POS, Studio-/kommerzielle Plakate Poster
2441 ist ein doppelseitiges Gewebeband mit einem modifizierten Acrylkleber, der widerstandsfähig gegenüber UV-Licht und Chemikalien ist. Der leistungsstarke Kleber eignet sich ideal für Anwendungen mit hoher Temperatur. Spezifikationen: Kleber: Dauerhafter Acrylkleber auf Wasserbasis Anwendungstemperatur: 5C bis 60C Gebrauchstemperatur: -10C bis 180C Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Anwendungen: Spleißen Wellpappe Namensschilder Schaumlaminieren
Das Gewebeklebeband mit Abziehfolie ist ein manuell abreißbares doppelseitiges Klebeband. Das Gewebeband 2461 verfügt über einen Heißschmelzkleber auf Gummibasis und eine dickere Kleberschicht auf dem Band, so dass es auf rauen Oberflächen besser haftet. Spezifikationen: Klebstoff: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft Anwendungstemperatur: 50F bis 122F Gebrauchstemperatur: 32F bis 158F Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln Durchmesser des Mittelteils: 3 Zoll Anwendungen Nachtbriefkästen Wellpappe P-O-P
Das Gewebeklebeband mit Abziehfolie ist ein manuell abreißbares doppelseitiges Klebeband. Das Klebeband mit Abziehfolie 2811 mit hoher Leistung ist mit einem Heißschmelz-Gummikleber ausgestattet, der modifiziert wurde, damit er gut auf schwierigen Oberflächen in Druckabschlussanwendungen haftet. Spezifikationen: Klebstoff: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft Anwendungstemperatur: 5C bis 50C Gebrauchstemperatur: -20C bis 65C Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Rolleninnendurchmesser: 76,0 mm. Anwendungen P-O-P-Displays mit geringer Oberflächenenergie Ordner Poster UV-Beschichtungen Druckverarbeitung Werbeartikel
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.