Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Zylinderkopf mit Torx-Betätigung, unter dem eine Nut mit einem O-Ring eingearbeitet ist. Beim Anziehen der Schraube wird der O-Ring komprimiert und zwischen dem Kopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Diese Dichtschrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Schrauben mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.
Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Bitte beachten Sie: Unsere Dichtschrauben sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0173.TX
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 max | h1 max | Treibstift | Antriebstyp | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 € - 2,6154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 1,8766 € - 2,8871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 1,148 € - 1,7662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 2,4948 € - 3,8382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 1,8766 € - 2,8871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 3,5766 € - 5,5026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 1,8325 € - 2,8192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 1,8987 € - 2,9211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 2,1416 € - 3,2947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 4,8572 € - 7,4726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 2,0532 € - 3,1589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 5,3451 € - 8,2233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 1,7662 € - 2,7173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 1,7441 € - 2,6833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 5,3451 € - 8,2233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 4,4598 € - 6,8612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 1,5013 € - 2,3097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
| 3,3117 € - 5,095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 2,1416 € - 3,2947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 2,2078 € - 3,3966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.