Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant – PEEK

Auf Lager

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Sorgen für eine bündige, ordentliche Optik. Der zylindrische Kopf mit integriertem Innensechskantantrieb ermöglicht ein sicheres Anziehen mittels Innensechskantschlüssel, wodurch die Gefahr des Abrutschens oder einer Beschädigung bei der Montage minimiert wird.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0083

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Kaufen
1,74 € - 1,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
2,10 € - 2,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
4,93 € - 5,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
4,59 € - 5,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
2,40 € - 2,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
2,48 € - 2,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
1,61 € - 1,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
1,63 € - 1,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
1,48 € - 1,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
1,08 € - 1,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
1,45 € - 1,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
1,43 € - 1,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
2,67 € - 2,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
2,87 € - 3,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
1,28 € - 1,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
1,28 € - 1,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
1,42 € - 1,56 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
  • von 2
Schraube mit großem Kopf Sechskant M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20832773

Preisbereich
1,91 € - 1,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Preisbereich
2,31 € - 2,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Preisbereich
5,42 € - 4,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Preisbereich
5,05 € - 4,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Preisbereich
2,64 € - 2,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Preisbereich
2,73 € - 2,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20832766

Preisbereich
1,77 € - 1,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20832704

Preisbereich
1,79 € - 1,63 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Schraube mit großem Kopf Sechskant M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Preisbereich
1,63 € - 1,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20832667

Preisbereich
1,19 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Schraube mit großem Kopf Sechskant M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20832698

Preisbereich
1,60 € - 1,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Schraube mit großem Kopf Sechskant M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20832780

Preisbereich
1,57 € - 1,43 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Preisbereich
2,94 € - 2,67 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20832865

Preisbereich
3,16 € - 2,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Preisbereich
1,41 € - 1,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit großem Kopf Sechskant M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681

Preisbereich
1,41 € - 1,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Schraube mit großem Kopf Sechskant M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Preisbereich
1,56 € - 1,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0