Schlüsselriegel - Nockenlänge - 45.0 mm | 1.772 in ; Schlüsseltyp - Generalschlüssel ; Verschlussmaterial - Druckgegossene Zinklegierung

Artikelnr.: 063120437E 66 Auf Lager

Ersetzt Artikel mit Nr.: Essentra 493386

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Nockenmaterial Stahl, verzinkt
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Grifftyp Schlüsselbetätigt
Inkludiert Two keys supplied with each latch
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Nockenmaterial Stahl, verzinkt
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Grifftyp Schlüsselbetätigt
Inkludiert Two keys supplied with each latch
Schlüsseltyp Generalschlüssel
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Montagerichtung Universal
Spezifikationen/Standards (alle) RoHS, DIN
Nockenlänge 45.0 mm

Nützliche Informationen

Dokumente


Verwandte Produkte

Schlüsselriegel - Nockenlänge - 45.0 mm | 1.772 in ; Sch...
Schlüsselriegel - Nockenlänge - 45.0 mm | 1.772 in ; Schlüsseltyp ...
Schlüsselriegel - Nockenlänge - 45.0 mm | 1.772 in ; Schlüsseltyp - Generalschlüssel ; Verschlus...
Staubschutzkappe - Außendurchmesser Basis - 36.0 mm | 1....
Staubschutzkappe - Außendurchmesser Basis - 36.0 mm | 1.417 in ; M...
Staubschutzkappe - Außendurchmesser Basis - 36.0 mm | 1.417 in ; Material - PU