Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
15,1321 € - 25,2202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
600.0
67,5393 € - 112,5587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5200.0
17,7407 € - 29,5713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
850.0
16,1103 € - 26,8506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
700.0
54,5063 € - 90,8438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3900.0
66,1738 € - 110,2863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5050.0
68,0997 € - 113,5064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5250.0
18,7597 € - 31,2629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
950.0
18,2706 € - 30,4477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
900.0
25,1693 € - 41,9522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
1150.0
73,6431 € - 122,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5800.0
16,6606 € - 27,7677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
750.0
8,7532 € - 14,592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
100.0
93,7072 € - 156,1821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5300.0
88,5511 € - 147,5919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4950.0
84,5668 € - 140,9378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4700.0
92,9328 € - 154,888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5250.0
99,597 € - 165,9951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5700.0
82,9262 € - 138,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4600.0
96,0917 € - 160,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5450.0
  • von 72
Gehärtete Welle 12.0 600.0 0.6 Stahl

20276577

Preisbereich
25,2202 € - 15,1321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.534
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5200.0 0.4 Stahl

20276300

Preisbereich
112,5587 € - 67,5393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.224
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 850.0 0.6 Stahl

20276621

Preisbereich
29,5713 € - 17,7407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.757
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 700.0 0.6 Stahl

20276591

Preisbereich
26,8506 € - 16,1103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.623
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3900.0 0.4 Stahl

20276041

Preisbereich
90,8438 € - 54,5063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.418
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5050.0 0.4 Stahl

20276270

Preisbereich
110,2863 € - 66,1738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.131
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5250.0 0.4 Stahl

20276317

Preisbereich
113,5064 € - 68,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.255
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 950.0 0.6 Stahl

20276645

Preisbereich
31,2629 € - 18,7597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.846
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 900.0 0.6 Stahl

20276638

Preisbereich
30,4477 € - 18,2706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.801
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 1150.0 0.6 Stahl

20276683

Preisbereich
41,9522 € - 25,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    1.024
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5800.0 0.4 Stahl

20276423

Preisbereich
122,7385 € - 73,6431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.596
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 750.0 0.6 Stahl

20276607

Preisbereich
27,7677 € - 16,6606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.668
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 100.0 0.6 Stahl

20276478

Preisbereich
14,592 € - 8,7532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    0.089
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5300.0 0.4 Stahl

20273941

Preisbereich
156,1821 € - 93,7072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.219
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4950.0 0.4 Stahl

20273873

Preisbereich
147,5919 € - 88,5511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.139
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4700.0 0.4 Stahl

20273828

Preisbereich
140,9378 € - 84,5668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.081
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5250.0 0.4 Stahl

20273934

Preisbereich
154,888 € - 92,9328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.208
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5700.0 0.4 Stahl

20274023

Preisbereich
165,9951 € - 99,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.311
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4600.0 0.4 Stahl

20273804

Preisbereich
138,2069 € - 82,9262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.058
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5450.0 0.4 Stahl

20273972

Preisbereich
160,1562 € - 96,0917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.254
  • Material
    Stahl