Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
90,8234 € - 151,3724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
1450.0
54,7304 € - 91,2208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
900.0
43,1037 € - 71,8395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
700.0
60,498 € - 100,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
1000.0
51,8671 € - 86,4417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
850.0
85,0661 € - 141,7734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
1350.0
7,2349 € - 12,0649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
100.0
22,6014 € - 37,6724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
350.0
37,3667 € - 62,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
600.0
28,6033 € - 47,679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
450.0
82,1925 € - 136,9943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
1300.0
96,5706 € - 160,951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
1550.0
199,8157 € - 222,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5200.0
207,3257 € - 230,3653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5450.0
196,1982 € - 217,9946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5100.0
223,3546 € - 248,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5900.0
85,5246 € - 114,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2350.0
83,9452 € - 111,9269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2300.0
104,101 € - 138,7979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3000.0
93,8397 € - 125,123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2650.0
  • von 72
Gehärtete Welle 50.0 1450.0 1.5 Stahl

20283858

Preisbereich
151,3724 € - 90,8234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    22.330
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 900.0 1.5 Stahl

20283759

Preisbereich
91,2208 € - 54,7304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    13.860
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 700.0 1.5 Stahl

20283711

Preisbereich
71,8395 € - 43,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    10.780
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 1000.0 1.5 Stahl

20283766

Preisbereich
100,83 € - 60,498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    15.400
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 850.0 1.5 Stahl

20283742

Preisbereich
86,4417 € - 51,8671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    13.090
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 1350.0 1.5 Stahl

20283834

Preisbereich
141,7734 € - 85,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    20.790
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 100.0 1.5 Stahl

20283599

Preisbereich
12,0649 € - 7,2349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    1.540
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 350.0 1.5 Stahl

20283643

Preisbereich
37,6724 € - 22,6014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    5.390
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 600.0 1.5 Stahl

20283698

Preisbereich
62,2812 € - 37,3667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    9.240
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 450.0 1.5 Stahl

20283667

Preisbereich
47,679 € - 28,6033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    6.930
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 1300.0 1.5 Stahl

20283827

Preisbereich
136,9943 € - 82,1925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    20.020
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 1550.0 1.5 Stahl

20283872

Preisbereich
160,951 € - 96,5706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    23.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5200.0 0.9 Stahl

20281052

Preisbereich
222,0197 € - 199,8157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.020
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5450.0 0.9 Stahl

20281106

Preisbereich
230,3653 € - 207,3257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.8983
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5100.0 0.9 Stahl

20281038

Preisbereich
217,9946 € - 196,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.635
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5900.0 0.9 Stahl

20281199

Preisbereich
248,1672 € - 223,3546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    22.715
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2350.0 0.9 Stahl

20280482

Preisbereich
114,0261 € - 85,5246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.048
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2300.0 0.9 Stahl

20280475

Preisbereich
111,9269 € - 83,9452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.855
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3000.0 0.9 Stahl

20280611

Preisbereich
138,7979 € - 104,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    11.550
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2650.0 0.9 Stahl

20280543

Preisbereich
125,123 € - 93,8397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.203
  • Material
    Stahl