Key Latch - Material:Polyamide 30% Glass Fibre Reinforced ; Maximum Grip:18.5 mm | 0.728 in ; Key Type - 8.0 mm Triangle

Artikelnr.: 468461 18 Auf Lager

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Finish Nylon Housing
Latch Material Die Cast Zinc Alloy
Cam Material Polyamide 30% GF
Certification IP65
Grip Range 18.5 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 1,27 €
25 - 49 1,06 €
50 + 0,846 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,27 €

1 x 1,27 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Finish Nylon Housing
Latch Material Die Cast Zinc Alloy
Cam Material Polyamide 30% GF
Certification IP65
Grip Range 18.5 mm
Knob Length 1.6 mm
Maximum Compatible Door Thickness 1.6 mm
Maximum Grip 18.5 mm
Housing Material Polyamide 30% GF
Key Type 8.0 mm Triangle
Material Polyamide 30% Glass Fibre Reinforced
Mounting Hole Shape 22.2 x 20.2 mm
Special Features IP65
Special Features (All) IP65

Nützliche Informationen


Verwandte Produkte

Sicherungsmuttern - Kompatible Schlösser - Vierteldrehun...
Sicherungsmuttern - Kompatible Schlösser - Vierteldrehung ; Materi...
Sicherungsmuttern - Kompatible Schlösser - Vierteldrehung ; Material - Nylon