Schlüsselriegel - Material:Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

Artikelnr.: 468453 21 Auf Lager

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Oberfläche Nylon-Gehäuse
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Nockenmaterial Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Zertifizierung IP65
Greifweite 18.5 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 1,27 €
25 - 49 1,06 €
50 + 0,846 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,27 €

1 x 1,27 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Oberfläche Nylon-Gehäuse
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Nockenmaterial Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Zertifizierung IP65
Greifweite 18.5 mm
Knauflänge 1.6 mm
Maximal kompatible Türkstärke 1.6 mm
Maximalgriff 18.5 mm
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart
Material Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Montagelochform 22,2 x 20,2 mm
Besondere Merkmale IP65
Besondere Merkmale (alle) IP65

Nützliche Informationen


Verwandte Produkte

Sicherungsmuttern - Kompatible Schlösser - Vierteldrehun...
Sicherungsmuttern - Kompatible Schlösser - Vierteldrehung ; Materi...
Sicherungsmuttern - Kompatible Schlösser - Vierteldrehung ; Material - Nylon