Schlüsselriegel - Material:Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

Artikelnr.: 30501015E In Produktion

Ersetzt Artikel mit Nr.: Essentra 490630

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Farbe Schwarz
Oberfläche Nylon-Gehäuse
Nockenlänge 25.0 mm
Greifweite 18.5 mm
Kopfdurchmesser 22.2 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 0,1101 €
50 - 499 0,0966 €
500 - 999 0,086 €
1000 + 0,0798 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

0,11 €

1 x 0,1101 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Nylon-Gehäuse
Nockenlänge 25.0 mm
Greifweite 18.5 mm
Kopfdurchmesser 22.2 mm
Maximalgriff 18.5 mm
Hauptmaterial Gehäuse aus Nylon, 30 % glasfaserverstärkt
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart
Material Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Besondere Merkmale Federbelastet
Besondere Merkmale (alle) Spring Loaded