Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:30 mm | 1.181 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung
Spezifikationen
Zollmaß
|
|
---|---|
Nockenmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Oberfläche | Verchromt |
Gehäusematerial | Druckgegossene Zinklegierung |
Verschlussmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Material | Zinklegierung |
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese. |
Preise und Optionen
Verpackungseinheit (VPE):
50
Bestelleinheit: 1 Stück möglich
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 17,92 € |
50 - 499 | 10,79 € |
500 - 999 | 10,25 € |
1000 + | 9,71 € |
Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.
Spezifikationen
Zollmaß
Metric
Nockenmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Gehäusematerial | Druckgegossene Zinklegierung |
Verschlussmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Material | Zinklegierung |
Zertifizierung | IP65 |
Nockenlänge | 45.0 mm |
Maximal kompatible Türkstärke | 20.0 mm |
Maximalgriff | 30 mm |
Schlüsseltyp | 5.0 mm Double Bit |
Montagelochform | 22,2 x 20,2 mm |
Besondere Merkmale (alle) | IP65 |