Vierteldrehverschlüsse für dicke Türen

Auf Lager

Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximalgriff Material Oberfläche Schlüsseltyp
06411152033E
10,8636 € - 22,572 € 328 Auf Lager
34.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411154047E
12,8484 € - 26,6943 € 7 Auf Lager
60.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411152047E
10,8636 € - 22,572 € 100 Auf Lager
40.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411153036E
11,8666 € - 24,6272 € 45 Auf Lager
48.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411154034E
12,8484 € - 26,6943 € 53 Auf Lager
56.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411155033E
14,0731 € - 29,2604 € 350 Auf Lager
64.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411153033E
11,8666 € - 24,6272 € 2 Auf Lager
44.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411154030E
12,8484 € - 26,6943 € 100 Auf Lager
50.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411155036E
14,0731 € - 29,2604 € 29 Auf Lager
68.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
468349
9,71 € - 10,79 € In Produktion
30 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411154033E
12,8484 € - 26,6943 € 6 Auf Lager
54.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411152036E
10,8636 € - 22,572 € 42 Auf Lager
38.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411153034E
11,8666 € - 24,6272 € In Produktion
46.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411153030E
11,8666 € - 24,6272 € 307 Auf Lager
30 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411153047E
11,8666 € - 24,6272 € 47 Auf Lager
50.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411154036E
133 Auf Lager
58.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411155034E
14,0731 € - 29,2604 € 47 Auf Lager
66.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411155030E
14,0731 € - 29,2604 € 38 Auf Lager
60.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411155047E
14,0731 € - 29,2604 € 51 Auf Lager
70.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411152034E
10,8636 € - 22,572 € 33 Auf Lager
36.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart
06411282033E
3,1057 € - 9,3852 € In Produktion
34.0 mm
Zinklegierung
Keine
8 mm Vierkant
06411285034E
3,9052 € - 11,7936 € 100 Auf Lager
66.0 mm
Zinklegierung
Keine
8 mm Vierkant
06411383033E
3,362 € - 10,1304 € In Produktion
44.0 mm
Zinklegierung
Keine
8 mm Dreikant
06411385033E
3,9052 € - 11,7936 € 150 Auf Lager
64.0 mm
Zinklegierung
Keine
8 mm Dreikant
06411382030E
3,1057 € - 9,3852 € 67 Auf Lager
30 mm
Zinklegierung
Keine
8 mm Dreikant
  • von 2
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:34.0 mm | 1.339 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411152033E

Preisbereich
22,572 € - 10,8636 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:60.0 mm | 2.362 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411154047E

Preisbereich
26,6943 € - 12,8484 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:40.0 mm | 1.575 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411152047E

Preisbereich
22,572 € - 10,8636 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:48.0 mm | 1.89 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411153036E

Preisbereich
24,6272 € - 11,8666 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:56.0 mm | 2.205 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411154034E

Preisbereich
26,6943 € - 12,8484 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:64.0 mm | 2.52 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411155033E

Preisbereich
29,2604 € - 14,0731 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:44.0 mm | 1.732 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411153033E

Preisbereich
24,6272 € - 11,8666 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:50.0 mm | 1.969 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411154030E

Preisbereich
26,6943 € - 12,8484 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:68.0 mm | 2.677 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411155036E

Preisbereich
29,2604 € - 14,0731 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:30 mm | 1.181 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

468349

Preisbereich
10,79 € - 9,71 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:54.0 mm | 2.126 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411154033E

Preisbereich
26,6943 € - 12,8484 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:38.0 mm | 1.496 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411152036E

Preisbereich
22,572 € - 10,8636 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:46.0 mm | 1.811 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411153034E

Preisbereich
24,6272 € - 11,8666 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:30 mm | 1.181 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411153030E

Preisbereich
24,6272 € - 11,8666 €

Lagerbestände
307 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:50.0 mm | 1.969 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411153047E

Preisbereich
24,6272 € - 11,8666 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:58.0 mm | 2.283 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411154036E


Lagerbestände
133 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:66.0 mm | 2.598 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411155034E

Preisbereich
29,2604 € - 14,0731 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:60.0 mm | 2.362 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411155030E

Preisbereich
29,2604 € - 14,0731 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:70.0 mm | 2.756 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411155047E

Preisbereich
29,2604 € - 14,0731 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:36.0 mm | 1.417 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart ; Material - Zinklegierung

06411152034E

Preisbereich
22,572 € - 10,8636 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:34.0 mm | 1.339 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Vierkant ; Material - Zinklegierung

06411282033E

Preisbereich
9,3852 € - 3,1057 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Keine
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:66.0 mm | 2.598 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Vierkant ; Material - Zinklegierung

06411285034E

Preisbereich
11,7936 € - 3,9052 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Keine
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:44.0 mm | 1.732 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant ; Material - Zinklegierung

06411383033E

Preisbereich
10,1304 € - 3,362 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Keine
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:64.0 mm | 2.52 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant ; Material - Zinklegierung

06411385033E

Preisbereich
11,7936 € - 3,9052 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Keine
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
Schlüsselriegel - Material:Zinklegierung Maximalgriff:30 mm | 1.181 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant ; Material - Zinklegierung

06411382030E

Preisbereich
9,3852 € - 3,1057 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nockenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Keine
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung

Häufig gekauft

Nockenriegel mit Griff ‒ Mini-Knebelbetätigung
Nockenriegel mit Griff ‒ Mini-Knebelbetätigung
Nockenriegel mit Griff ‒ Mini-Knebelbetätigung
Vierteldrehverschluss ‒ Knebelbetätigung mit Schlüssel
Vierteldrehverschluss ‒ Knebelbetätigung mit Schlüssel
Vierteldrehverschluss ‒ Knebelbetätigung mit Schlüssel
Nockenriegel mit Griff ‒ T-Griff
Nockenriegel mit Griff ‒ T-Griff
Nockenriegel mit Griff ‒ T-Griff
Ersatzzungen
Ersatzzungen
Ersatzzungen
Nockenriegel mit Griff ‒ L-Griff
Nockenriegel mit Griff ‒ L-Griff
Nockenriegel mit Griff ‒ L-Griff
Vierteldrehverschlüsse ‒ mit Knebelbetätigung, mit extral...
Vierteldrehverschlüsse ‒ mit Knebelbetätigung, mit extralangem Gehäuse
Vierteldrehverschlüsse ‒ mit Knebelbetätigung, mit extralangem Gehäuse
Vierteldrehverschluss ‒ Knebelbetätigung
Vierteldrehverschluss ‒ Knebelbetätigung
Vierteldrehverschluss ‒ Knebelbetätigung
Kompressionsverschlüsse - Verstellbar
Kompressionsverschlüsse - Verstellbar
Kompressionsverschlüsse - Verstellbar
Mini-Vierteldrehverschluss mit Feder
Mini-Vierteldrehverschluss mit Feder
Mini-Vierteldrehverschluss mit Feder
Vierteldrehverschlüsse ‒ mit Knebelbetätigung, für Vorhän...
Vierteldrehverschlüsse ‒ mit Knebelbetätigung, für Vorhängeschlösse...
Vierteldrehverschlüsse ‒ mit Knebelbetätigung, für Vorhängeschlösser geeignet

Produktfacetten

Produktsortiment Schlösser und Riegel

Produkt-Set Zylinderdrehriegel

Typ Vierteldrehriegel

Merkmale Mit Schlüssel

Material Metall Stahl

Betrieb Bedienung mittels Betätigungswerkzeug

Einstufung IP65 NEMA

Standard IP Rated