Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,8251 € - 0,8251 € 2354 Auf Lager
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 3634 Auf Lager
M8
55.0 mm
38.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 3746 Auf Lager
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,849 € - 0,849 € 83083 Auf Lager
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € 18295 Auf Lager
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 4800 Auf Lager
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,3953 € - 1,3953 € 4369 Auf Lager
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,408 € - 1,5629 € 43787 Auf Lager
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 3729 Auf Lager
M8
55.0 mm
48.0 mm
2,5485 € - 2,5485 € 3379 Auf Lager
M12
100.0 mm
38.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € 71 Auf Lager
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,4362 € - 1,4362 € 10290 Auf Lager
M10
70.0 mm
38.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
55.0 mm
25.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 2678 Auf Lager
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,7448 € - 0,7448 € 15950 Auf Lager
M8
40.0 mm
30.0 mm
0,8096 € - 0,8096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
30.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 1067 Auf Lager
M8
70.0 mm
38.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 15054 Auf Lager
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1535 Auf Lager
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € 14289 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259979

Preisbereich
0,8251 € - 0,8251 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259986

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
3634 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260029

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
3746 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259849

Preisbereich
0,849 € - 0,849 €

Lagerbestände
83083 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259962

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
18295 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259948

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260081

Preisbereich
1,3953 € - 1,3953 €

Lagerbestände
4369 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 PP; Stahl

10260098

Preisbereich
1,5629 € - 1,408 €

Lagerbestände
43787 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10260135

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
3729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10260104

Preisbereich
2,5485 € - 2,5485 €

Lagerbestände
3379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260005

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260043

Preisbereich
1,4362 € - 1,4362 €

Lagerbestände
10290 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259832

Preisbereich
0,7856 € - 0,7856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259955

Preisbereich
1,929 € - 1,7318 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259870

Preisbereich
0,7448 € - 0,7448 €

Lagerbestände
15950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259917

Preisbereich
0,8096 € - 0,8096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259993

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
1067 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10260036

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
15054 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260074

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259818

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
14289 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP