Verdecktes Scharnier Verschlussmaterial: Stahl Montagerichtung: Für rechte Seite ausgelegt Farbe - Natur

Artikelnr.: 491866 In Produktion

Verdeckte Scharniere mit rechtsseitiger Montageausrichtung und Anschraubmontage.

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Flügelstärke 1.0 mm
Offset-Abstand 18.0 mm
Gesamtlänge Scharnierblatt 60.0 mm
Gesamtbreite 18.0 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 1,18 €
25 - 49 0,978 €
50 - 249 0,783 €
250 + 0,7047 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,18 €

1 x 1,18 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Flügelstärke 1.0 mm
Offset-Abstand 18.0 mm
Gesamtlänge Scharnierblatt 60.0 mm
Gesamtbreite 18.0 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Farbe Natur
Oberfläche Verzinkt
Befestigungsmethode Schraube
Montagerichtung Für rechte Seite ausgelegt
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Abnehmbar

Nützliche Informationen