AUSLAUFARTIKEL
Dieses Produkt ist nicht länger verfügbar.
Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 02157/89690.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Component Type | Cap |
---|---|
Profile | Low Profile |
Fitting Style | Push Fit |
Full Material | Polypropylene |
Colour | Silver |
Compatible Screw Sizes (All) | M5 |
Overall Diameter | 16.2 mm |
Overall Diameter | 0.638 in |
Head Height | 4.8 mm |
Head Height | 0.189 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.