Menü Suche

Sterngriffe - Gewindebolzen

Auf Lager

Gelappte Handräder und Knäufe mit Außengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen gelappten Knäufe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Flügel Gewindegröße Gesamtdurchmesser Montageart
497482
1,4971 € - 3,707 € 190 Auf Lager
M8
497497
1,4635 € - 3,6366 € 1117 Auf Lager
M8
1218989
6,2696 € - 7,572 € In Produktion
M8
1219005
2,7058 € - 6,2831 € In Produktion
M5
1219018
2,7419 € - 6,3556 € In Produktion
M6
1219032
4,2237 € - 10,0531 € 420 Auf Lager
M8
1219043
6,9717 € - 15,8288 € 7 Auf Lager
M10
1218999
1,1507 € - 3,0207 € 470 Auf Lager
M5
1219011
1,8399 € - 4,2532 € 193 Auf Lager
M6
1219025
2,6122 € - 5,1715 € 18 Auf Lager
M6
1219029
2,35 € - 5,3648 € 413 Auf Lager
M8
1219040
2,9391 € - 7,7089 € 457 Auf Lager
M10
1340326
8,1589 € - 12,0025 € In Produktion
3
8 H10
137.0 mm
Female
1340330
50,8409 € - 69,6559 € In Produktion
4
8 H10
308.0 mm
Female
493931
4,3873 € - 9,0125 € 61 Auf Lager
M12
493938
2,2952 € - 4,7196 € 72 Auf Lager
M8
493947
3,6182 € - 7,4492 € In Produktion
M8
260082018235
8,5732 € - 8,7113 € 65 Auf Lager
6
M8
45.0 mm
Male
260083059935
8,5732 € - 8,7113 € In Produktion
6
M8
45.0 mm
Male
260102059935
8,9184 € - 9,068 € In Produktion
8
M10
56.0 mm
Male
260103059935
9,022 € - 9,1486 € In Produktion
12
M10
56.0 mm
Male
260450859935
8,6767 € - 8,8148 € 139 Auf Lager
16
M8
45.0 mm
Male
260561059935
8,7009 € - 8,8468 € 73 Auf Lager
20
M10
56.0 mm
Male
497480
1,1842 € - 2,9562 € 552 Auf Lager
M8
497488
1,3853 € - 5,1616 € 322 Auf Lager
M8
  • von 7
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 60.0 mm | 2.362 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 30.0 mm | 1.181 in

497482

Preisbereich
3,707 € - 1,4971 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    60.0 mm
  • Bolzenlänge
    30.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 15.0 mm | 0.591 in

497497

Preisbereich
3,6366 € - 1,4635 €

Lagerbestände
1117 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    15.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 56.0 mm | 2.205 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 40.0 mm | 1.575 in

1218989

Preisbereich
7,572 € - 6,2696 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    56.0 mm
  • Bolzenlänge
    40.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 25.0 mm | 0.984 in; Gewindegröße M5; Bolzenlänge 16.0 mm | 0.63 in

1219005

Preisbereich
6,2831 € - 2,7058 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knaufdurchmesser
    25.0 mm
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 32.0 mm | 1.26 in; Gewindegröße M6; Bolzenlänge 16.0 mm | 0.63 in

1219018

Preisbereich
6,3556 € - 2,7419 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knaufdurchmesser
    32.0 mm
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 16.0 mm | 0.63 in

1219032

Preisbereich
10,0531 € - 4,2237 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 50.0 mm | 1.969 in; Gewindegröße M10; Bolzenlänge 20.0 mm | 0.787 in

1219043

Preisbereich
15,8288 € - 6,9717 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knaufdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 25.0 mm | 0.984 in; Gewindegröße M5; Bolzenlänge 20.0 mm | 0.787 in

1218999

Preisbereich
3,0207 € - 1,1507 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knaufdurchmesser
    25.0 mm
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 32.0 mm | 1.26 in; Gewindegröße M6; Bolzenlänge 16.0 mm | 0.63 in

1219011

Preisbereich
4,2532 € - 1,8399 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knaufdurchmesser
    32.0 mm
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in; Gewindegröße M6; Bolzenlänge 40.0 mm | 1.575 in

1219025

Preisbereich
5,1715 € - 2,6122 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knaufdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    40.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 40.0 mm | 1.575 in

1219029

Preisbereich
5,3648 € - 2,35 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    40.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 50.0 mm | 1.969 in; Gewindegröße M10; Bolzenlänge 40.0 mm | 1.575 in

1219040

Preisbereich
7,7089 € - 2,9391 €

Lagerbestände
457 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knaufdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenlänge
    40.0 mm
Gelappter Knaup - Gewindegröße - 8 H10, Gesamtdurchmesser - 137.0 mm | 5.394 in, Gewindelänge - 32.0 mm | 1.26 in, Montageart - Innengewinde, Knaufmaterial - Polyamid

1340326

Preisbereich
12,0025 € - 8,1589 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    8 H10
  • Gesamtdurchmesser
    137.0 mm
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Female
Gelappter Knaup - Gewindegröße - 8 H10, Gesamtdurchmesser - 308.0 mm | 12.126 in, Gewindelänge - 38.0 mm | 1.496 in, Montageart - Innengewinde, Knaufmaterial - Polyamid

1340330

Preisbereich
69,6559 € - 50,8409 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    8 H10
  • Gesamtdurchmesser
    308.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Female
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 60.0 mm | 2.362 in; Gewindegröße M12; Bolzenlänge 30.0 mm | 1.181 in

493931

Preisbereich
9,0125 € - 4,3873 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knaufdurchmesser
    60.0 mm
  • Bolzenlänge
    30.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 38.0 mm | 1.496 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 38.0 mm | 1.496 in

493938

Preisbereich
4,7196 € - 2,2952 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    38.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 50.0 mm | 1.969 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 50.0 mm | 1.969 in

493947

Preisbereich
7,4492 € - 3,6182 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenlänge
    50.0 mm
Gelappter Knaup - Gewindegröße - M8, Gesamtdurchmesser - 45.0 mm | 1.772 in, Gewindelänge - 29.0 mm | 1.142 in, Montageart - Außengewinde, Knaufmaterial - Nylon

260082018235

Preisbereich
8,7113 € - 8,5732 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamtdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    29.0 mm
  • Farbe
    Rot
Gelappter Knaup - Gewindegröße - M8, Gesamtdurchmesser - 45.0 mm | 1.772 in, Gewindelänge - 30.0 mm | 1.181 in, Montageart - Außengewinde, Knaufmaterial - Nylon

260083059935

Preisbereich
8,7113 € - 8,5732 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamtdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Gelappter Knaup - Gewindegröße - M10, Gesamtdurchmesser - 56.0 mm | 2.205 in, Gewindelänge - 20.0 mm | 0.787 in, Montageart - Außengewinde, Knaufmaterial - Nylon

260102059935

Preisbereich
9,068 € - 8,9184 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamtdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Gelappter Knaup - Gewindegröße - M10, Gesamtdurchmesser - 56.0 mm | 2.205 in, Gewindelänge - 30.0 mm | 1.181 in, Montageart - Außengewinde, Knaufmaterial - Nylon

260103059935

Preisbereich
9,1486 € - 9,022 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamtdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Gelappter Knaup - Gewindegröße - M8, Gesamtdurchmesser - 45.0 mm | 1.772 in, Gewindelänge - 30.0 mm | 1.181 in, Montageart - Außengewinde, Knaufmaterial - Nylon

260450859935

Preisbereich
8,8148 € - 8,6767 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamtdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Gelappter Knaup - Gewindegröße - M10, Gesamtdurchmesser - 56.0 mm | 2.205 in, Gewindelänge - 30.0 mm | 1.181 in, Montageart - Male, Knaufmaterial - Nylon

260561059935

Preisbereich
8,8468 € - 8,7009 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamtdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 15.0 mm | 0.591 in

497480

Preisbereich
2,9562 € - 1,1842 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    15.0 mm
Gelappter Knaup - Knaufdurchmesser 60.0 mm | 2.362 in; Gewindegröße M8; Bolzenlänge 15.0 mm | 0.591 in

497488

Preisbereich
5,1616 € - 1,3853 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knaufdurchmesser
    60.0 mm
  • Bolzenlänge
    15.0 mm