Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0102 € - 0,0119 € 45889 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Grün
0,1011 € - 0,1184 € 14757 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,0102 € - 0,0119 € 41377 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Rot
0,1011 € - 0,1184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,2267 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,0466 € - 0,0542 € 29228 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,2267 € - 0,2647 € 997 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,1011 € - 0,1184 € 46 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Rot
0,0112 € - 0,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Silbern
0,0466 € - 0,0542 € 15248 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Rot
0,2267 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Rot
0,1095 € - 0,1282 € 37100 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Silbern
0,0102 € - 0,0119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Gelb
0,2464 € - 0,2872 € 300 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Silbern
0,1011 € - 0,1184 € 8915 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Gelb
0,0466 € - 0,0542 € 21325 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,0466 € - 0,0542 € 32300 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Gelb
0,0774 € - 0,0905 € 3298 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Blau
22.0 kg
0,0259 € - 0,0304 € 8491 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0774 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Grün
  • von 10
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244296

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
45889 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244739

Preisbereich
0,1184 € - 0,1011 €

Lagerbestände
14757 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244302

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
41377 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244722

Preisbereich
0,1184 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247464

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244548

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
29228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247471

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244746

Preisbereich
0,1184 € - 0,1011 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244319

Preisbereich
0,013 € - 0,0112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244555

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
15248 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rot

10247488

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244753

Preisbereich
0,1282 € - 0,1095 €

Lagerbestände
37100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244326

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10247495

Preisbereich
0,2872 € - 0,2464 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244760

Preisbereich
0,1184 € - 0,1011 €

Lagerbestände
8915 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244531

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
21325 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244579

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
32300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blau

10245118

Preisbereich
0,0905 € - 0,0774 €

Lagerbestände
3298 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244463

Preisbereich
0,0304 € - 0,0259 €

Lagerbestände
8491 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245125

Preisbereich
0,0905 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6