Menü Suche

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Auf Lager

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Griffausführung Kaufen
251 Auf Lager
M5
120.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
Schublade
153 Auf Lager
M5
55.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Schublade
12,1653 € - 15,1926 € 12 Auf Lager
M6
112.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
14,3337 € - 14,3337 € 225 Auf Lager
M5 x 10
86.0 mm
17,1357 € - 50,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 10
120.0 mm
15,7136 € - 19,6279 € 36 Auf Lager
M8
128.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
12,5455 € - 15,6995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
128.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
18,7127 € - 18,7127 € 10 Auf Lager
M5 x 10
180.0 mm
17,2765 € - 21,5992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
160.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
88.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
235.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
55.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
235.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
250.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
  • von 4
U-Griff 120.0 mm M5 Aluminium Natur

20064563


Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Einteilige Standardgriffe aus Metall

20123451


Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Abgewinkelter Griff 112.0 mm M6 Aluminium Schwarz

10193594

Preisbereich
15,1926 € - 12,1653 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 86.0 mm M5 x 10

10254240

Preisbereich
14,3337 € - 14,3337 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 10
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Abstand Montagebohrung
    86.0 mm
U-Griff 120.0 mm M5 x 10

10254257

Preisbereich
50,5623 € - 17,1357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 10
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193617

Preisbereich
19,6279 € - 15,7136 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M6 Aluminium Schwarz

10193600

Preisbereich
15,6995 € - 12,5455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 180.0 mm M5 x 10

10254264

Preisbereich
18,7127 € - 18,7127 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 10
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
Abgewinkelter Griff 160.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193631

Preisbereich
21,5992 € - 17,2765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Standardgriff 55.0 mm M5 Edelstahl

20053666


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M5 Edelstahl

20053604


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M5 Stahl

20053611


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 235.0 mm M5 Edelstahl

20053628


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 88.0 mm M5 Stahl

20053697


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 235.0 mm M5 Stahl

20053635


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 55.0 mm M5 Stahl

20053673


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 88.0 mm M5 Edelstahl

20053680


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 235.0 mm M5 Aluminium Natur

20064594


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 180.0 mm M5 Edelstahl

20053581


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 250.0 mm M5 Stahl

20053659


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090