Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,828 € - 5,3645 € | 708 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9819 € - 2,9819 € | 2498 Auf Lager |
M6
|
|
Nylon 6
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,7416 € - 20,824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GF30
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 20 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,1185 € - 4,5762 € | 150 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,828 € - 5,3645 € | 426 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.