Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,1148 € - 0,1417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 31.8 mm
0,0337 € - 0,0416 € 302077 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Natur
Nylon 6
19.0 mm
0.7 - 20.0 mm
Typ 3
  • von 16
Spreizniete 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224724

Preisbereich
0,1417 € - 0,1148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    35.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 31.8 mm
Spreizniete 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10223970

Preisbereich
0,0416 € - 0,0337 €

Lagerbestände
302077 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 6.0 mm
Spreizniete 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6 Natur

10579848


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    27.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 20.0 mm
  • Farbe
    Natur