Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,033 € - 0,0407 € 643 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0792 € - 0,0978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 18.0 mm
Type 2
0,1123 € - 0,1387 € 1000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 22.2 mm
0,1254 € - 0,1548 € 11000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 44.5 mm
0,114 € - 0,1407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 15.9 mm
0,1984 € - 0,2449 € 1000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 31.8 mm
0,0828 € - 0,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 25.4 mm
0,0978 € - 0,1462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 15.9 mm
0,1238 € - 0,1528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
0,1164 € - 0,1437 € 1700 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 38.1 mm
0,1057 € - 0,1306 € 2074 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
10224465 0,033 € - 0,0407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0629 € - 0,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 12.7 mm
0,0715 € - 0,0883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 6.4 mm
0,118 € - 0,1457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 12.7 mm
0,033 € - 0,0407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11.2 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
0,0515 € - 0,0636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
15.75 - 6.35 mm
0,1115 € - 0,1377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 19.1 mm
0,1263 € - 0,1559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 50.8 mm
0,1106 € - 0,1366 € 20 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 15.9 mm
  • von 16
Spreizniete 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224489

Preisbereich
0,0407 € - 0,033 €

Lagerbestände
643 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 6.4 mm
Spreizniete 6.0 mm 1.6 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224014

Preisbereich
0,0978 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 18.0 mm
Spreizniete 1.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224700

Preisbereich
0,1387 € - 0,1123 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    25.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 22.2 mm
Spreizniete 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224748

Preisbereich
0,1548 € - 0,1254 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    48.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 44.5 mm
Spreizniete 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224786

Preisbereich
0,1407 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 15.9 mm
Spreizniete 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224823

Preisbereich
0,2449 € - 0,1984 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    36 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 31.8 mm
Spreizniete 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224601

Preisbereich
0,1022 € - 0,0828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    28.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 25.4 mm
Spreizniete 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224571

Preisbereich
0,1462 € - 0,0978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 15.9 mm
Spreizniete 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224618

Preisbereich
0,1528 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    35.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 31.8 mm
Spreizniete 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224731

Preisbereich
0,1437 € - 0,1164 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    41.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 38.1 mm
Spreizniete 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224779

Preisbereich
0,1306 € - 0,1057 €

Lagerbestände
2074 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 12.7 mm
Spreizniete 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224465

Preisbereich
0,0407 € - 0,033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 6.4 mm
Spreizniete 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224502

Preisbereich
0,0777 € - 0,0629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 12.7 mm
Spreizniete 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224540

Preisbereich
0,0883 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 6.4 mm
Spreizniete 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224885

Preisbereich
0,1457 € - 0,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 12.7 mm
Spreizniete 4.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10223956

Preisbereich
0,0407 € - 0,033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 6.0 mm
Spreizniete 15.75 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224656

Preisbereich
0,0636 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.15 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    15.75 - 6.35 mm
Spreizniete 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224694

Preisbereich
0,1377 € - 0,1115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 19.1 mm
Spreizniete 1.6 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224649

Preisbereich
0,1559 € - 0,1263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    54.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 50.8 mm
Spreizniete 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10224687

Preisbereich
0,1366 € - 0,1106 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 15.9 mm