Menü Suche

Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben

In Produktion

Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben. Der Sicherungsflansch wird durch Verpressen des Kopfes in eine Senkbohrung an der Platte fixiert.

Dann wird die unverlierbare Schraube einfach durch den Flansch geschraubt und sicher in der Platte gehalten.

Die Flansche bestehen entweder aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet, oder aus Aluminium, das eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.

  • Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben.
  • Bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit.
  • Eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben.
  • Wird durch den Flansch geschraubt und in der Platte gehalten.
Material: Edelstahl 303, Aluminium Seriennummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
100 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Für Gewinde d1 l1 Kaufen
2,8674 € - 4,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
3.0
15.0
Aluminium
0.9
M6
0.9
2,8674 € - 4,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
2.5
12.5
Aluminium
1.25
M5
1.25
2,8674 € - 4,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
2.5
12.5
Aluminium
4.0
M5
4.0
1,6813 € - 2,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Edelstahl 303
2.50
M3
2.50
1,6813 € - 2,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Edelstahl 303
0.70
M4
0.70
1,6813 € - 2,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Edelstahl 303
6.00
M4
6.00
2,2214 € - 3,4136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
3.0
15.0
Edelstahl 303
2.50
M6
2.50
2,7207 € - 4,188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
4.0
20.0
Edelstahl 303
3.00
M8
3.00
2,0685 € - 2,9551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Aluminium
2.0
M3
2.0
2,1636 € - 3,0909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Aluminium
5.0
M3
5.0
2,0685 € - 2,9551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Aluminium
1.5
M3
1.5
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Aluminium
0.9
M4
0.9
2,0448 € - 2,9211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.9
M3
0.9
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Aluminium
0.7
M4
0.7
2,5916 € - 3,7023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Aluminium
3.0
M4
3.0
2,5678 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Aluminium
2.5
M4
2.5
2,0448 € - 2,9211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.7
M3
0.7
2,0923 € - 2,989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Aluminium
2.5
M3
2.5
2,8674 € - 4,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
2.5
12.5
Aluminium
1.5
M5
1.5
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.25
M4
1.25
  • von 5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 0.9 Aluminium

20252465

Preisbereich
4,0963 € - 2,8674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.9
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 1.25 Aluminium

20252373

Preisbereich
4,0963 € - 2,8674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 4.0 Aluminium

20252427

Preisbereich
4,0963 € - 2,8674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 2.50 Edelstahl 303

20180287

Preisbereich
2,5882 € - 1,6813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 0.70 Edelstahl 303

20180331

Preisbereich
2,5882 € - 1,6813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.70
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 6.00 Edelstahl 303

20180423

Preisbereich
2,5882 € - 1,6813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.00
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 2.50 Edelstahl 303

20180577

Preisbereich
3,4136 € - 2,2214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.50
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M8 3.00 Edelstahl 303

20180676

Preisbereich
4,188 € - 2,7207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.00
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 2.0 Aluminium

20252199

Preisbereich
2,9551 € - 2,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 5.0 Aluminium

20252236

Preisbereich
3,0909 € - 2,1636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 1.5 Aluminium

20252182

Preisbereich
2,9551 € - 2,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 0.9 Aluminium

20252267

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 0.9 Aluminium

20252168

Preisbereich
2,9211 € - 2,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 0.7 Aluminium

20252250

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 3.0 Aluminium

20252311

Preisbereich
3,7023 € - 2,5916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 2.5 Aluminium

20252304

Preisbereich
3,6684 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 0.7 Aluminium

20252151

Preisbereich
2,9211 € - 2,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 2.5 Aluminium

20252205

Preisbereich
2,989 € - 2,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 1.5 Aluminium

20252380

Preisbereich
4,0963 € - 2,8674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 1.25 Aluminium

20252274

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25