Menü Suche

Selbstschneidende Schrauben – Flachkopf

Auf Lager

Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Gewindelänge Kaufen
0,4843 € - 0,5979 € 450 Auf Lager
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1294 € - 0,2351 € 23400 Auf Lager
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,1216 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,2787 € - 0,4519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,4871 € - 0,5153 € 4000 Auf Lager
PPA
50.0 mm
0,1703 € - 0,1788 € 372 Auf Lager
PPA
16.0 mm
0,3266 € - 0,3266 € 169 Auf Lager
PPA
25.0 mm
0,3562 € - 0,3562 € 1210 Auf Lager
PPA
50.0 mm
0,1675 € - 0,176 € 2718 Auf Lager
PPA
13.0 mm
0,1195 € - 0,1398 € 986 Auf Lager
PPA
6.5 mm
0,1134 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PPA
9.5 mm
0,1336 € - 0,1562 € 2974 Auf Lager
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2478 € - 0,259 € 248080 Auf Lager
PPA
38.0 mm
0,3125 € - 0,3125 € 3408 Auf Lager
PPA
25.0 mm
0,1141 € - 0,1337 € 489 Auf Lager
PPA
16.0 mm
0,3421 € - 0,3421 € 8000 Auf Lager
PPA
19.0 mm
0,0847 € - 0,0994 € 8000 Auf Lager
PPA
13.0 mm
0,126 € - 0,1478 € 189 Auf Lager
PPA
9.5 mm
0,1198 € - 0,1401 € 120 Auf Lager
PPA
16.0 mm
0,1605 € - 0,1689 € 877 Auf Lager
PPA
19.0 mm
  • von 2
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 8.0 mm 50.0 mm PPA Schwarz

10376799

Preisbereich
0,5979 € - 0,4843 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 16.0 mm PPA Schwarz

10376706

Preisbereich
0,2351 € - 0,1294 €

Lagerbestände
23400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 16.0 mm PPA Schwarz

10376676

Preisbereich
0,221 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 22.0 mm PPA Schwarz

10376737

Preisbereich
0,4519 € - 0,2787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 50.0 mm PPA

10105634

Preisbereich
0,5153 € - 0,4871 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 16.0 mm PPA

10105559

Preisbereich
0,1788 € - 0,1703 €

Lagerbestände
372 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 25.0 mm PPA

10105597

Preisbereich
0,3266 € - 0,3266 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 50.0 mm PPA

10105603

Preisbereich
0,3562 € - 0,3562 €

Lagerbestände
1210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 13.0 mm PPA

10105511

Preisbereich
0,176 € - 0,1675 €

Lagerbestände
2718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 6.5 mm PPA

10105467

Preisbereich
0,1398 € - 0,1195 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 9.5 mm PPA

10105504

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Preisbereich
0,1562 € - 0,1336 €

Lagerbestände
2974 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 38.0 mm PPA

10105580

Preisbereich
0,259 € - 0,2478 €

Lagerbestände
248080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 25.0 mm PPA

10105627

Preisbereich
0,3125 € - 0,3125 €

Lagerbestände
3408 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 16.0 mm PPA

10105498

Preisbereich
0,1337 € - 0,1141 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 19.0 mm PPA

10105610

Preisbereich
0,3421 € - 0,3421 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 13.0 mm PPA

10105481

Preisbereich
0,0994 € - 0,0847 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 9.5 mm PPA

10105474

Preisbereich
0,1478 € - 0,126 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 16.0 mm PPA

10105528

Preisbereich
0,1401 € - 0,1198 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 19.0 mm PPA

10105566

Preisbereich
0,1689 € - 0,1605 €

Lagerbestände
877 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube