Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,4209 € - 0,5893 € 4620 Auf Lager
Transparent
PU
25.4 mm
0,2395 € - 0,3353 € 45360 Auf Lager
Transparent
PU
19.8 mm
0,1567 € - 0,2194 € 1014 Auf Lager
Grau
PU
20.5 mm
0,4138 € - 0,5794 € 3331 Auf Lager
Schwarz
PU
25.4 mm
0,0597 € - 0,0835 € 5082 Auf Lager
Schwarz
PU
10.2 mm
24,3307 € - 32,5959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,0407 € - 17,0934 € 35 Auf Lager
Viereckig
Weiß
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
10,87 € - 14,5731 € 42 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
12,0983 € - 14,0341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Schwarz
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
10,6674 € - 13,2354 € 101 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
14,6716 € - 14,9673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Schwarz
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1689 € - 0,1985 € 1658 Auf Lager
Viereckig
Braun
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,042 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Weiß
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2705 € - 0,2705 € 490 Auf Lager
Viereckig
Weiß
Filz
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,2027 € - 0,2393 € 66 Auf Lager
Viereckig
Braun
Filz
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,025 € - 0,025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Weiß
Filz
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0929 € - 0,1089 € 2938 Auf Lager
Viereckig
Weiß
Filz
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2224 € - 0,3114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
19.8 mm
0,3741 € - 0,5238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
19.8 mm
0,0497 € - 0,0597 € 2904 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
  • von 11
Klebepuffer 25.4 mm 4.7 mm PU Transparent

10164846

Preisbereich
0,5893 € - 0,4209 €

Lagerbestände
4620 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.7 mm
Klebepuffer 19.8 mm 6.4 mm PU Transparent

10164754

Preisbereich
0,3353 € - 0,2395 €

Lagerbestände
45360 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Klebepuffer 20.5 mm 7.5 mm Grau PU

10252420

Preisbereich
0,2194 € - 0,1567 €

Lagerbestände
1014 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Klebepuffer 25.4 mm 4.7 mm PU Schwarz

10164853

Preisbereich
0,5794 € - 0,4138 €

Lagerbestände
3331 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.7 mm
Klebepuffer 10.2 mm 2.5 mm PU Schwarz

10022733

Preisbereich
0,0835 € - 0,0597 €

Lagerbestände
5082 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Preisbereich
32,5959 € - 24,3307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Schwarz
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Preisbereich
17,0934 € - 14,0407 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
Klebepuffer Viereckig 10.2 mm 2.5 mm PU

10334140

Preisbereich
14,5731 € - 10,87 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    10.1 mm
  • Menge pro Pad
    54
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Schwarz
Klebepuffer Flach 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Preisbereich
14,0341 € - 12,0983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Menge pro Pad
    40
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Preisbereich
13,2354 € - 10,6674 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Preisbereich
14,9673 € - 14,6716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    24
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255605

Preisbereich
0,1985 € - 0,1689 €

Lagerbestände
1658 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255858

Preisbereich
0,0492 € - 0,042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 100.0 mm 100.0 mm Filz

10255902

Preisbereich
0,2705 € - 0,2705 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 45.0 mm 45.0 mm Filz

10255612

Preisbereich
0,2393 € - 0,2027 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 25.0 mm 25.0 mm Filz

10255865

Preisbereich
0,025 € - 0,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 30.0 mm 30.0 mm Filz

10255872

Preisbereich
0,1089 € - 0,0929 €

Lagerbestände
2938 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 19.8 mm 6.4 mm PU Schwarz

10164761

Preisbereich
0,3114 € - 0,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Klebepuffer 19.8 mm 9.7 mm PU Schwarz

10164914

Preisbereich
0,5238 € - 0,3741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    9.7 mm
Klebepuffer 10.2 mm 2.5 mm PU Transparent

10465332

Preisbereich
0,0597 € - 0,0497 €

Lagerbestände
2904 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.5 mm