Menü Suche

Selbstbohrende und gewindefurchende Schrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Mit einer Spitze, die der Schraube das Einschneiden in die Platte ermöglicht. Dies verkürzt die zum Befestigen benötigte Zeit und verringert die manuelle Arbeit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Gewindelänge Kaufen
0,0402 € - 0,0561 € 159 Auf Lager
3.5 mm
Stahl
10.0 mm
0,0476 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Stahl
16.0 mm
0,1099 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Stahl
25.0 mm
0,0878 € - 0,1392 € 509 Auf Lager
4.8 mm
Stahl
19.0 mm
0,0763 € - 0,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Stahl
13.0 mm
0,1385 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Stahl
38.0 mm
0,0894 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Stahl
16.0 mm
0,0423 € - 0,0594 € 16790 Auf Lager
2.9 mm
Baustahl
7.0 mm
0,0151 € - 0,0151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
Stahl
19.0 mm
0,0944 € - 0,1318 € 2973 Auf Lager
4.2 mm
Stahl
32.0 mm
0,0556 € - 0,0775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
Stahl
13.0 mm
0,0137 € - 0,0137 € 28500 Auf Lager
2.9 mm
Stahl
25.0 mm
0,0504 € - 0,0705 € 20700 Auf Lager
4.2 mm
Stahl
10.0 mm
0,0615 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
Stahl
16.0 mm
0,0446 € - 0,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Stahl
13.0 mm
0,0526 € - 0,0736 € 500 Auf Lager
3.5 mm
Baustahl
7.0 mm
0,0754 € - 0,1195 € 102 Auf Lager
4.8 mm
Stahl
25.0 mm
0,0411 € - 0,0573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
Stahl
16.0 mm
0,0533 € - 0,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Stahl
19.0 mm
0,0606 € - 0,0847 € 296 Auf Lager
4.2 mm
Stahl
19.0 mm
  • von 2
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 10.0 mm Stahl

10239568

Preisbereich
0,0561 € - 0,0402 €

Lagerbestände
159 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Gewindedurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 16.0 mm Stahl

10239582

Preisbereich
0,0664 € - 0,0476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Gewindedurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 25.0 mm Stahl

10239742

Preisbereich
0,152 € - 0,1099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 19.0 mm Stahl

10239735

Preisbereich
0,1392 € - 0,0878 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 13.0 mm Stahl

10239711

Preisbereich
0,1208 € - 0,0763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 38.0 mm Stahl

10239759

Preisbereich
0,1914 € - 0,1385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 16.0 mm Stahl

10239728

Preisbereich
0,1422 € - 0,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 2.9 mm 7.0 mm Baustahl

10239483

Preisbereich
0,0594 € - 0,0423 €

Lagerbestände
16790 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    2.9 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    2.9 mm
  • Material
    Baustahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 2.9 mm 19.0 mm Stahl

10239520

Preisbereich
0,0151 € - 0,0151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    2.9 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    2.9 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 32.0 mm Stahl

10239681

Preisbereich
0,1318 € - 0,0944 €

Lagerbestände
2973 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.2 mm
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 13.0 mm Stahl

10239643

Preisbereich
0,0775 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.2 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 2.9 mm 25.0 mm Stahl

10239537

Preisbereich
0,0137 € - 0,0137 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    2.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    2.9 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 10.0 mm Stahl

10239636

Preisbereich
0,0705 € - 0,0504 €

Lagerbestände
20700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 16.0 mm Stahl

10239650

Preisbereich
0,0858 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.2 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 13.0 mm Stahl

10239575

Preisbereich
0,0623 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Gewindedurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 7.0 mm Baustahl

10239551

Preisbereich
0,0736 € - 0,0526 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Gewindedurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Material
    Baustahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 25.0 mm Stahl

10239704

Preisbereich
0,1195 € - 0,0754 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 2.9 mm 16.0 mm Stahl

10239513

Preisbereich
0,0573 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    2.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    2.9 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 19.0 mm Stahl

10239599

Preisbereich
0,0744 € - 0,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Gewindedurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 19.0 mm Stahl

10239667

Preisbereich
0,0847 € - 0,0606 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.2 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Material
    Stahl