Menü Suche

Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx

Auf Lager

Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,0751 € - 0,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M4
10.0 mm
0,0629 € - 0,0736 € 10795 Auf Lager
T20
M5
6.0 mm
0,0713 € - 0,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T30
M6
8.0 mm
0,0367 € - 0,0428 € 3043 Auf Lager
T20
M4
12.0 mm
0,0401 € - 0,047 € 11976 Auf Lager
T20
M5
10.0 mm
0,0694 € - 0,0812 € 440 Auf Lager
T30
M6
20.0 mm
0,4041 € - 0,4266 € 21034 Auf Lager
T40
M8
20.0 mm
0,5412 € - 0,5412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T50
M10
60.0 mm
0,0401 € - 0,047 € 4080 Auf Lager
T20
M5
12.0 mm
0,0649 € - 0,0757 € 19734 Auf Lager
T30
M6
10.0 mm
0,0716 € - 0,0837 € 5242 Auf Lager
T30
M6
25.0 mm
0,0437 € - 0,0508 € 10800 Auf Lager
T20
M5
20.0 mm
0,1001 € - 0,117 € 24983 Auf Lager
T30
M6
16.0 mm
0,4146 € - 0,4146 € 25533 Auf Lager
T40
M8
16.0 mm
0,3618 € - 0,4224 € 5532 Auf Lager
T50
M10
70.0 mm
0,0387 € - 0,045 € 220 Auf Lager
T20
M4
20.0 mm
0,0412 € - 0,048 € 4300 Auf Lager
T20
M5
16.0 mm
10048665 0,0895 € - 0,1046 € 2798 Auf Lager
T40
M8
25.0 mm
0,3154 € - 0,3674 € 4003 Auf Lager
T50
M10
50.0 mm
0,0654 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T20
M4
18.0 mm
  • von 3
Sechskantschraube M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048481

Preisbereich
0,0877 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048528

Preisbereich
0,0736 € - 0,0629 €

Lagerbestände
10795 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048573

Preisbereich
0,0836 € - 0,0713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048498

Preisbereich
0,0428 € - 0,0367 €

Lagerbestände
3043 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048535

Preisbereich
0,047 € - 0,0401 €

Lagerbestände
11976 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048610

Preisbereich
0,0812 € - 0,0694 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048658

Preisbereich
0,4266 € - 0,4041 €

Lagerbestände
21034 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.2 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Schraube Torx-Betätigung M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10636206

Preisbereich
0,5412 € - 0,5412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    10.4 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048542

Preisbereich
0,047 € - 0,0401 €

Lagerbestände
4080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048580

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
19734 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048627

Preisbereich
0,0837 € - 0,0716 €

Lagerbestände
5242 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048566

Preisbereich
0,0508 € - 0,0437 €

Lagerbestände
10800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048603

Preisbereich
0,117 € - 0,1001 €

Lagerbestände
24983 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048641

Preisbereich
0,4146 € - 0,4146 €

Lagerbestände
25533 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.2 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M10 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048696

Preisbereich
0,4224 € - 0,3618 €

Lagerbestände
5532 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    10.4 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048511

Preisbereich
0,045 € - 0,0387 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048559

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048665

Preisbereich
0,1046 € - 0,0895 €

Lagerbestände
2798 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.2 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M10 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048689

Preisbereich
0,3674 € - 0,3154 €

Lagerbestände
4003 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewinde/TPI
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    10.4 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf
Sechskantschraube M4 18.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048832

Preisbereich
0,0765 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewinde/TPI
    0.7 mm
  • Kopfhöhe
    5.8 mm
  • Kopftyp
    Sechskant mit Flanschkopf