Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0367 € - 0,0428 € | 3043 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 11976 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0812 € | 440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0418 € | 10185 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0736 € | 10795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0418 € | 16007 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,4266 € | 21034 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0444 € | 27668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 4080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0508 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 19734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 4300 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 60665 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0839 € | 8640 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1464 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.