Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0401 € - 0,047 € | 3080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 19734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 4000 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0736 € | 10795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0418 € | 30185 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0418 € | 1007 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0444 € | 27668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0837 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3154 € - 0,3674 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0508 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 58665 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0839 € | 8640 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,117 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1464 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10048665 | 0,0895 € - 0,1046 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,0654 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3562 € | 92 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.