Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter (mit Innengewinde/Außengewinde) – PEEK

In Produktion

PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Die Sechskant-Form sorgt für einen sicheren Halt bei der Montage. Durch die Ausführung mit Außen- /Innengewinde wird ein flexibles Stapeln oder Koppeln von Bauteilen ermöglicht und eine präzise Ausrichtung und Abstandhaltung bei der Montage sichergestellt.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRT0096

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l3 l2 l1 A/F l4 Kaufen
1,79 € - 2,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
11.0
12.0
15.0
10.0
2.0
2,42 € - 3,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0
12.0
30.0
10.0
2.0
1,70 € - 2,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.0
8.0
20.0
7.0
1.4
1,87 € - 2,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.0
8.0
25.0
7.0
1.4
1,05 € - 1,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0
6.0
8.0
5.5
1.0
1,28 € - 1,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
8.0
10.0
7.0
1.4
1,36 € - 1,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
7.0
6.0
20.0
5.5
1.0
2,10 € - 2,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0
12.0
20.0
10.0
2.0
1,60 € - 2,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.0
8.0
18.0
7.0
1.4
1,09 € - 1,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0
6.0
10.0
5.5
1.0
1,36 € - 1,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0
10.0
12.0
8.0
1.6
1,22 € - 1,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
2.3
8.0
5.0
7.0
1.4
1,47 € - 1,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
7.0
6.0
25.0
5.5
1.0
1,24 € - 1,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.5
8.0
8.0
7.0
1.4
1,14 € - 1,43 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5
6.0
12.0
5.5
1.0
0,95 € - 1,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
2.5
6.0
5.0
5.5
1.0
2,23 € - 2,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
11.0
10.0
35.0
8.0
1.6
1,26 € - 1,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0
6.0
18.0
5.5
1.0
  • von 2
Sechskant-Abstandhalter M6 15.0 12.0 Beige PEEK

20834364

Preisbereich
2,24 € - 1,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • l2
    12.0
  • l3
    11.0
  • l4
    2.0
Sechskant-Abstandhalter M6 30.0 12.0 Beige PEEK

20834401

Preisbereich
3,03 € - 2,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sechskant-Abstandhalter M4 20.0 8.0 Beige PEEK

20834203

Preisbereich
2,13 € - 1,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sechskant-Abstandhalter M4 25.0 8.0 Beige PEEK

20834210

Preisbereich
2,34 € - 1,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    25.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sechskant-Abstandhalter M3 8.0 6.0 Beige PEEK

20834067

Preisbereich
1,31 € - 1,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Sechskant-Abstandhalter M4 10.0 8.0 Beige PEEK

20834166

Preisbereich
1,60 € - 1,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    8.0
  • l3
    6.0
  • l4
    1.4
Sechskant-Abstandhalter M3 20.0 6.0 Beige PEEK

20834111

Preisbereich
1,70 € - 1,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Sechskant-Abstandhalter M6 20.0 12.0 Beige PEEK

20834388

Preisbereich
2,63 € - 2,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sechskant-Abstandhalter M4 18.0 8.0 Beige PEEK

20834197

Preisbereich
2,00 € - 1,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sechskant-Abstandhalter M3 10.0 6.0 Beige PEEK

20834074

Preisbereich
1,36 € - 1,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Sechskant-Abstandhalter M5 12.0 10.0 Beige PEEK

20834265

Preisbereich
1,70 € - 1,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • l2
    10.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.6
Sechskant-Abstandhalter M4 5.0 8.0 Beige PEEK

20834142

Preisbereich
1,53 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    8.0
  • l3
    2.3
  • l4
    1.4
Sechskant-Abstandhalter M3 25.0 6.0 Beige PEEK

20834128

Preisbereich
1,84 € - 1,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Sechskant-Abstandhalter M4 8.0 8.0 Beige PEEK

20834159

Preisbereich
1,55 € - 1,24 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • l2
    8.0
  • l3
    4.5
  • l4
    1.4
Sechskant-Abstandhalter M3 12.0 6.0 Beige PEEK

20834081

Preisbereich
1,43 € - 1,14 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • l3
    6.5
  • l4
    1.0
Sechskant-Abstandhalter M3 5.0 6.0 Beige PEEK

20834050

Preisbereich
1,19 € - 0,95 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    6.0
  • l3
    2.5
  • l4
    1.0
Sechskant-Abstandhalter M5 35.0 10.0 Beige PEEK

20834326

Preisbereich
2,79 € - 2,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Sechskant-Abstandhalter M3 18.0 6.0 Beige PEEK

20834104

Preisbereich
1,58 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    6.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.0