Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Typ Gesamthöhe Kaufen
3,4038 € - 5,345 € 923 Auf Lager
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
4,8529 € - 4,8529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
9,2684 € - 9,2684 € 1041 Auf Lager
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
10,0065 € - 12,2075 € 6 Auf Lager
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € 198 Auf Lager
M3
10.0 mm
4 – Schwere Ausführung
10.0 mm
3,5952 € - 5,6184 € 279 Auf Lager
M4
15.0 mm
4 – Schwere Ausführung
20.0 mm
3,2945 € - 3,6499 € 14420 Auf Lager
M4
15.0 mm
4 – Schwere Ausführung
15.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € 2066 Auf Lager
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
5,6184 € - 5,6184 € 94 Auf Lager
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
5,0716 € - 5,0716 € 48 Auf Lager
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
9,7605 € - 9,7605 € 724 Auf Lager
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
11,3189 € - 11,3189 € 59 Auf Lager
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
5,2903 € - 5,2903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
4 – Schwere Ausführung
25.0 mm
6,9991 € - 10,9498 € 2361 Auf Lager
M8
30.0 mm
4 – Schwere Ausführung
35.0 mm
11,3599 € - 13,8615 € 43 Auf Lager
M10
50.0 mm
4 – Schwere Ausführung
45.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
2 – 3-Weg-Ecke
16.0 mm
4,4291 € - 4,4291 € 630 Auf Lager
M6
20.0 mm
4 – Schwere Ausführung
15.0 mm
43,9223 € - 53,5188 € 4 Auf Lager
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
10281956 5,345 € - 5,345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
15.0 mm
4 – Schwere Ausführung
15.0 mm
5,0716 € - 5,0716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
4 – Schwere Ausführung
20.0 mm
  • von 7
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10281734

Preisbereich
5,345 € - 3,4038 €

Lagerbestände
923 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 20.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281772

Preisbereich
4,8529 € - 4,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 30.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281819

Preisbereich
9,2684 € - 9,2684 €

Lagerbestände
1041 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 40.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10281864

Preisbereich
12,2075 € - 10,0065 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    111.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 10.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10281925

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281963

Preisbereich
5,6184 € - 3,5952 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 10.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10281932

Preisbereich
3,6499 € - 3,2945 €

Lagerbestände
14420 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 10.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10281703

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
2066 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281741

Preisbereich
5,6184 € - 5,6184 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 25.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281789

Preisbereich
5,0716 € - 5,0716 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 30.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10281826

Preisbereich
9,7605 € - 9,7605 €

Lagerbestände
724 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 40.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10281857

Preisbereich
11,3189 € - 11,3189 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    106.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 25.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10282014

Preisbereich
5,2903 € - 5,2903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 30.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10282052

Preisbereich
10,9498 € - 6,9991 €

Lagerbestände
2361 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 50.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10282090

Preisbereich
13,8615 € - 11,3599 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 10.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10282144

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 20.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10281970

Preisbereich
4,4291 € - 4,4291 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 100.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10281918

Preisbereich
53,5188 € - 43,9223 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    142.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10281956

Preisbereich
5,345 € - 5,345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 25.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10282007

Preisbereich
5,0716 € - 5,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk