Menü Suche

Schreibtischdurchführungen

Auf Lager

Kabeldurchführungen sorgen für Ordnung von Computer-, Telefon- und anderen Kabeln am Arbeitsplatz. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,7533 € - 0,7533 € 2520 Auf Lager
60.0 mm
0,6434 € - 0,7533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 1883 Auf Lager
65.0 mm
0,7533 € - 0,7533 € 877 Auf Lager
60.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 2706 Auf Lager
65.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 4320 Auf Lager
65.0 mm
0,3263 € - 0,3263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7913 € - 0,925 € 52 Auf Lager
80.0 mm
1,0292 € - 1,0292 € 5094 Auf Lager
50.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 3596 Auf Lager
65.0 mm
0,6814 € - 0,7983 € 8500 Auf Lager
65.0 mm
0,7533 € - 0,7533 € 3021 Auf Lager
60.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 3710 Auf Lager
80.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 936 Auf Lager
80.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 503 Auf Lager
65.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 8437 Auf Lager
80.0 mm
1,5462 € - 1,8366 € 3258 Auf Lager
80.0 mm
1,1134 € - 1,1134 € 2789 Auf Lager
80.0 mm
0,88 € - 1,8657 € 290 Auf Lager
50.0 mm
1,5453 € - 2,3603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
  • von 2
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Schwarz

10379479

Preisbereich
0,7533 € - 0,7533 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Weiß

10379486

Preisbereich
0,7533 € - 0,6434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Grau

10379578

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
1883 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Grau

10379509

Preisbereich
0,7533 € - 0,7533 €

Lagerbestände
877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Schwarz

10379547

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
2706 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Silbern

10379585

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 85.0 mm 110.0 mm PA Schwarz

10629192

Preisbereich
0,3263 € - 0,3263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379660

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 50.0 mm ABS Schwarz

10379691

Preisbereich
1,0292 € - 1,0292 €

Lagerbestände
5094 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rechteckig
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Länge kompatible Bohrung
    100.0 mm
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Weiß

10379554

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
3596 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379592

Preisbereich
0,7983 € - 0,6814 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379523

Preisbereich
0,7533 € - 0,7533 €

Lagerbestände
3021 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Braun

10379622

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
3710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Weiß

10379615

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
936 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Braun

10379561

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Schwarz

10379608

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
8437 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silbern

10379646

Preisbereich
1,8366 € - 1,5462 €

Lagerbestände
3258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm ABS Silbern

10379684

Preisbereich
1,1134 € - 1,1134 €

Lagerbestände
2789 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Oval
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 50.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379714

Preisbereich
1,8657 € - 0,88 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rechteckig
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Länge kompatible Bohrung
    100.0 mm
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379653

Preisbereich
2,3603 € - 1,5453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100