Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0764 € - 0,1067 € | 4980 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,097 € - 0,135 € | 3500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 145 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 33491 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 300 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 121910 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0574 € - 0,0801 € | 12080 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 14924 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 82000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1261 € - 0,176 € | 6714 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 62548 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 3833 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 30004 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 91500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 10750 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1478 € - 0,1914 € | 103987 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0855 € - 0,1056 € | 8496 Auf Lager |
Natur
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 – Offen
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0802 € - 0,0991 € | 796 Auf Lager |
Natur
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 – Offen
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.