Schnellmontage-Kappen bieten allgemeinen Schutz für metrische, BSP- und UNF-Gewinde vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Die Presspassform ermöglicht eine einfache manuelle Anbringung und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fertigung sowie bei Lagerung und Transport von Bauteilen. Diese Serie stellt eine kostengünstige Alternative zu Kappen mit Gewinde dar.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFBPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0172 € - 0,0192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M18
|
Metrisch
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0274 € - 0,0427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0149 € - 0,0166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0165 € - 0,0184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,0265 € - 0,0413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M14
|
Metrisch
|
||
| 0,0411 € - 0,0639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0766 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M16
|
Metrisch
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0156 € - 0,0174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M12
|
Metrisch
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M10
|
Metrisch
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.