Menü Suche

Schlüssellochstifte aus Nylon

Auf Lager

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,048 € - 0,0593 € 3543 Auf Lager
Natur
4 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € 1796 Auf Lager
Natur
2.4 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
5.5 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2062 Auf Lager
Natur
9.5 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2731 Auf Lager
Natur
4.7 mm
8.7 mm
0,0687 € - 0,0848 € 1099 Auf Lager
Natur
2.4 mm
12.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 2996 Auf Lager
Natur
6.4 mm
12.7 mm
0,048 € - 0,0593 € 1032 Auf Lager
Natur
3.2 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
4 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2768 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.9 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € 1982 Auf Lager
Natur
3.2 mm
8.7 mm
0,048 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
2.4 mm
6.4 mm
0,048 € - 0,0593 € 905 Auf Lager
Natur
5.6 mm
6.4 mm
0,0589 € - 0,0727 € 2996 Auf Lager
Natur
6.4 mm
8.7 mm
0,0687 € - 0,0848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
4 mm
12.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 2899 Auf Lager
6.4 mm
Natur
7.9 mm
12.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 806 Auf Lager
6.4 mm
Natur
8.7 mm
12.7 mm
0,048 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
6.4 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
4.7 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
8.7 mm
7.9 mm
  • von 2
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10223390

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
3543 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223437

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
1796 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10223475

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natur

10223505

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2062 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10223543

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2731 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223581

Preisbereich
0,0848 € - 0,0687 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223628

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223383

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
1032 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10223451

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10365342

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2768 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223529

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
1982 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223376

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10223413

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
905 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223567

Preisbereich
0,0727 € - 0,0589 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10223604

Preisbereich
0,0848 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10223642

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
2899 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10223659

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
806 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223420

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10223468

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10223499

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2