Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffstangen mit Kugelknopf für Schalthebel bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der Knopf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz. Dadurch eignen sich diese langlebigen Hebel ideal zur Nutzung an Maschinen, um über einen Drehpunkt zu schalten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Gewindegröße | Gesamtlänge | Schaftmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Stahl
|
|||
| 10322222 | 10,2684 € - 14,1704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stahl
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stahl
|
|||
| 6,2016 € - 6,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 8,6555 € - 8,6555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 11,3496 € - 11,3496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 4,7078 € - 4,7078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
||
| 6,0682 € - 6,0682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stahl
|
||
| 7,2952 € - 7,2952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 4,7345 € - 4,7345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
||
| 7,3218 € - 7,3218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stahl
|
||
| 4,8679 € - 4,8679 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
||
| 5,0813 € - 5,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stahl
|
||
| 6,9884 € - 6,9884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 4,5345 € - 4,5345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stahl
|
||
| 5,9615 € - 5,9615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
||
| 6,2416 € - 6,2416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stahl
|
||
| 4,6412 € - 4,6412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
||
| 6,0282 € - 6,0282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 12,5765 € - 12,5765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.