Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund

Artikelnr.: 466697 914 Auf Lager

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Kopfform Rund
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,85 €
50 - 249 4,43 €
250 - 499 2,12 €
500 - 4999 1,34 €
5000 - 9999 1,26 €
10000 + 1,13 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,85 €

1 x 8,85 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Kopfform Rund
Material HDPE
Metallstifte Nein
Gewindemitte Ja
Kompatible Gewindegrößen (alle) M10
Bereich kompatible Wandstärke 1.0 - 2.0 mm | 0.079 in
Kompatibler Außendurchmesser Rohr 45.0 mm
Kopfdurchmesser 45.0 mm
Einsatzhöhe 21.0 mm
Kompatibles Manometer 1.0-2.0 mm
Kompatible maximale Wandstärke 2.0 mm

Nützliche Informationen