Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Viereckig

Artikelnr.: 466282 In Produktion

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Kopfform Viereckig
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 4,22 €
25 - 124 2,11 €
125 - 249 1,01 €
250 - 2499 0,635 €
2500 - 4999 0,603 €
5000 + 0,543 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

4,22 €

1 x 4,22 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Kopfform Viereckig
Material HDPE
Metallstifte Nein
Gewindemitte Ja
Kompatible Gewindegrößen (alle) M12
Bereich kompatible Wandstärke 1.0 - 2.0 mm | 0.079 in
Kompatibler Außendurchmesser Rohr 50.0 mm
Kopfdurchmesser 50.0 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Einsatzhöhe 20.0 mm
Kompatibles Manometer 1.0-2.0 mm
Kompatible maximale Wandstärke 2.0 mm

Nützliche Informationen