Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund

Artikelnr.: 461373 300 Auf Lager

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Nylon
Kopfform Rund
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 239 3,9744 €
240 - 299 2,3205 €
300 + 1,5785 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

3,97 €

1 x 3,9744 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Nylon
Kopfform Rund
Material Nylon
Metallstifte Nein
Gewindemitte Ja
Kompatible Gewindegrößen (alle) M10
Bereich kompatible Wandstärke 2.0 mm | 0.079 in
Kompatibler Außendurchmesser Rohr 40.0 mm
Kopfdurchmesser 40.0 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Einsatzhöhe 35.0 mm
Kompatibles Manometer 2.0 mm
Kompatible maximale Wandstärke 2.0 mm

Nützliche Informationen