Runde Schraubeinsätze
Runde Schraubeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen verfügbar. Gefederte Schraubeinsätze und Gleiter sind verfügbar, die zur schnellen Montage auf Rohrenden verwendet werden können. Die gefederten Schraubeinsätze sind federnd für runde und viereckige Rohre und die Rohrverbinder mit Federgewinde dienen als Einsätze zum Einschlagen, für die Verbindung von Rohren. Sie sind mit einem Gewinde ausgestattet, zur sicheren Schraubbefestigung. Standard-Schraubeinsätze können entweder mit höhenverstellbaren (SR 1572) oder neigungsverstellbaren Füßen (SR 1575) benutzt werden. Für die quadratischen Einsätze des Typ 2 sind M8 und M10 Gewindegrößen verfügbar und sie sind geeignet für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. M8 oder M10 Stahlgewinde sorgt für gute Befestigung Das Metallgewinde sorgt für eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen passen ordentlich in die Rohre. Rundeinsätze mit Gewinde für hohe Beanspruchung sind ebenfalls mit Presspassung verfügbar. Sie sind zur Verwendung mit Maschinenfüßen und für starke Beanspruchungen konzipiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Filter oder Suchvarianten
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Sortieren nach
KeineSchnellansicht | Artikelnr. | Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Außendurchmesser Rohr | Farbe | Insert Height | Oberfläche | Kompatibles Manometer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280040222016 | 10,1563 € - 13,2179 € | 7 Auf Lager |
42.0 mm
|
Schwarz
|
|
Matt
|
|
||||
280040622016 | 10,1563 € - 13,2179 € | 47 Auf Lager |
48.0 mm
|
Schwarz
|
|
Matt
|
|
||||
280050222016 | 11,7399 € - 15,2767 € | In Produktion |
50.0 mm
|
Schwarz
|
|
Matt
|
|
||||
462377 | 1,012 € - 8,4226 € | In Produktion |
38.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend
|
1.0-2.0 mm
|
||||
493640 | 7,4219 € - 15,3964 € | 144 Auf Lager |
30.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend;vernickelter Einsatz
|
1.0 mm
|
||||
493650 | 8,3298 € - 17,2972 € | 21 Auf Lager |
48.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend;vernickelter Einsatz
|
1.5 mm
|
||||
493667 | 16,9744 € - 33,484 € | 24 Auf Lager |
50.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend, Edelstahleinsatz
|
1.5 mm
|
||||
499444 | 0,3674 € - 3,4214 € | 2972 Auf Lager |
|
Natur
|
|
Glänzend
|
1.0 mm
|
||||
499449 | 0,4529 € - 4,2411 € | In Produktion |
32.0 mm
|
Natur
|
|
Glänzend
|
1.2 mm
|
||||
499454 | 0,5141 € - 4,8114 € | 55 Auf Lager |
37.3 mm
|
Natur
|
|
Glänzend
|
1.5 mm
|
||||
499458 | 0,4286 € - 4,0035 € | 2880 Auf Lager |
25.0 mm
|
Natur
|
|
Glänzend
|
1.2 mm
|
||||
499464 | 0,5891 € - 5,5004 € | 400 Auf Lager |
38.0 mm
|
Natur
|
|
Glänzend
|
1.5 mm
|
||||
498628 | 0,3061 € - 2,5066 € | 975 Auf Lager |
30.0 mm
|
Schwarz
|
|
Matt
|
1.0-2.0 mm
|
||||
551729 | 0,3987 € - 0,8985 € | 142 Auf Lager |
50.0 mm
|
Grau
|
|
Matt
|
1.0-1.5 mm
|
||||
551734 | 0,3064 € - 0,6901 € | 4500 Auf Lager |
38.0 mm
|
Grau
|
|
Matt
|
1.0-1.5 mm
|
||||
551742 | 0,1681 € - 0,3801 € | 4000 Auf Lager |
19.0 mm
|
Grau
|
|
Matt
|
1.0-1.5 mm
|
||||
498633 | 0,493 € - 4,0035 € | 236 Auf Lager |
40.0 mm
|
Schwarz
|
|
Matt
|
1.0-2.0 mm
|
||||
461363 | 0,6252 € - 1,5768 € | 561 Auf Lager |
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend
|
1.5 mm
|
||||
461367 | 0,5514 € - 1,3932 € | In Produktion |
30.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend
|
2.0 mm
|
||||
461361 | 0,4325 € - 1,0908 € | 1505 Auf Lager |
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend
|
1.5 mm
|
||||
461365 | 0,8015 € - 2,0304 € | 116 Auf Lager |
40.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend
|
1.5 mm
|
||||
461373 | 1,5785 € - 3,9744 € | 300 Auf Lager |
40.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend
|
2.0 mm
|
||||
493643 | 8,2454 € - 17,1428 € | 39 Auf Lager |
38.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend;vernickelter Einsatz
|
1.5 mm
|
||||
493649 | 8,3298 € - 17,2972 € | 22 Auf Lager |
48.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend;vernickelter Einsatz
|
1.5 mm
|
||||
493654 | 9,375 € - 19,5069 € | In Produktion |
50.0 mm
|
Schwarz
|
|
Glänzend;vernickelter Einsatz
|
1.5 mm
|
||||
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 13,2179 € - 10,1563 €
- Lagerbestände
- 7 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon 6/6 -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 13,2179 € - 10,1563 €
- Lagerbestände
- 47 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon 6/6 -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 15,2767 € - 11,7399 €
- Lagerbestände
- In Produktion
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon 6/6 -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 8,4226 € - 1,012 €
- Lagerbestände
- In Produktion
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 15,3964 € - 7,4219 €
- Lagerbestände
- 144 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend;vernickelter Einsatz -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon;Messingeinsatz -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 17,2972 € - 8,3298 €
- Lagerbestände
- 21 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend;vernickelter Einsatz -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon;Messingeinsatz -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 33,484 € - 16,9744 €
- Lagerbestände
- 24 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend, Edelstahleinsatz -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Mit Gewinde ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 3,4214 € - 0,3674 €
- Lagerbestände
- 2972 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Natur -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Mit Gewinde -
Hauptmaterial
Stahl -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 4,2411 € - 0,4529 €
- Lagerbestände
- In Produktion
Merkmale
-
Farbe
Natur -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Stahl -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 4,8114 € - 0,5141 €
- Lagerbestände
- 55 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Natur -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Stahl -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 4,0035 € - 0,4286 €
- Lagerbestände
- 2880 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Natur -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Stahl -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 5,5004 € - 0,5891 €
- Lagerbestände
- 400 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Natur -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Stahl -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Flach
- Preisbereich
- 2,5066 € - 0,3061 €
- Lagerbestände
- 975 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Polyethylen mit hoher Dichte -
Kopfform
Flach
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Flach
- Preisbereich
- 0,8985 € - 0,3987 €
- Lagerbestände
- 142 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Grau -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Polyethylen mit hoher Dichte -
Kopfform
Flach
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Flach
- Preisbereich
- 0,6901 € - 0,3064 €
- Lagerbestände
- 4500 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Grau -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Polyethylen mit hoher Dichte -
Kopfform
Flach
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Flach
- Preisbereich
- 0,3801 € - 0,1681 €
- Lagerbestände
- 4000 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Grau -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Polyethylen mit hoher Dichte -
Kopfform
Flach
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Flach
- Preisbereich
- 4,0035 € - 0,493 €
- Lagerbestände
- 236 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Matt -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Polypropylen -
Kopfform
Flach
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 1,5768 € - 0,6252 €
- Lagerbestände
- 561 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 1,3932 € - 0,5514 €
- Lagerbestände
- In Produktion
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 1,0908 € - 0,4325 €
- Lagerbestände
- 1505 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 2,0304 € - 0,8015 €
- Lagerbestände
- 116 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 3,9744 € - 1,5785 €
- Lagerbestände
- 300 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 17,1428 € - 8,2454 €
- Lagerbestände
- 39 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend;vernickelter Einsatz -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon;Messingeinsatz -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 17,2972 € - 8,3298 €
- Lagerbestände
- 22 Auf Lager
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend;vernickelter Einsatz -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon;Messingeinsatz -
Kopfform
Rund
Runder Gleiter - Anschlussdesign - Schnellmontage ; Kopfform - Rund
- Preisbereich
- 19,5069 € - 9,375 €
- Lagerbestände
- In Produktion
Merkmale
-
Farbe
Schwarz -
Oberfläche
Glänzend;vernickelter Einsatz -
Anschlussdesign
Schnellmontage -
Hauptmaterial
Nylon;Messingeinsatz -
Kopfform
Rund
Häufig gekauft
Produktfacetten
Produktsortiment Stopfen
Produkt-Set Rohreinsätze
Einbau Schnellmontage Mit Gewinde
Merkmale Für Stuhl- und Möbeloberflächen Rohrenden
Material Aluminium HDPE LDPE Metall Nylon Kunststoff Polypropylen Stahl
Form Rund