Menü Suche

Runde PA-Distanzstücke ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Distanzstücke aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstände für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Distanzstück Kaufen
0,1395 € - 0,5604 € In Produktion
Weiß
PA
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,0639 € - 0,1265 € 7292 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0718 € - 0,1422 € 17044 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1977 € - 0,475 € 838 Auf Lager
Weiß
PA
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,2343 € - 0,5632 € 150 Auf Lager
Weiß
PA
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,1152 € - 0,3897 € 820 Auf Lager
Weiß
PA
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,098 € - 0,2714 € In Produktion
Natural
PA
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0707 € - 0,1399 € 1544 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0751 € - 0,149 € 926 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0917 € - 0,254 € 13863 Auf Lager
Black
PA
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1016 € - 0,2987 € In Produktion
Black
PA
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1006 € - 0,2779 € 50130 Auf Lager
Natural
PA
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,114 € - 0,3157 € 1715 Auf Lager
Natural
PA
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0707 € - 0,1951 € 15732 Auf Lager
Black
PA
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0821 € - 0,2273 € 775 Auf Lager
Black
PA
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,077 € - 0,2133 € 326 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0923 € - 0,2554 € 230 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1171 € - 0,3015 € 4298 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0917 € - 0,1817 € 2986 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1076 € - 0,2987 € 16300 Auf Lager
Black
PA
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
  • von 44
Distanzstück ohne Gewinde - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R901-3

Preisbereich
0,5604 € - 0,1395 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 2.0 mm | 0.079 in

005311059902

Preisbereich
0,1265 € - 0,0639 €

Lagerbestände
7292 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005317059902

Preisbereich
0,1422 € - 0,0718 €

Lagerbestände
17044 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R901-7

Preisbereich
0,475 € - 0,1977 €

Lagerbestände
838 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück ohne Gewinde - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R901-8

Preisbereich
0,5632 € - 0,2343 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück ohne Gewinde - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R901-1

Preisbereich
0,3897 € - 0,1152 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 18.0 mm | 0.709 in

005374400002

Preisbereich
0,2714 € - 0,098 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005314059902

Preisbereich
0,1399 € - 0,0707 €

Lagerbestände
1544 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 6.0 mm | 0.236 in

005318259902

Preisbereich
0,149 € - 0,0751 €

Lagerbestände
926 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005397059902

Preisbereich
0,254 € - 0,0917 €

Lagerbestände
13863 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005403059902

Preisbereich
0,2987 € - 0,1016 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005374800002

Preisbereich
0,2779 € - 0,1006 €

Lagerbestände
50130 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005375800002

Preisbereich
0,3157 € - 0,114 €

Lagerbestände
1715 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005371459902

Preisbereich
0,1951 € - 0,0707 €

Lagerbestände
15732 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005372459902

Preisbereich
0,2273 € - 0,0821 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005348059902

Preisbereich
0,2133 € - 0,077 €

Lagerbestände
326 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 18.0 mm | 0.709 in

005327859902

Preisbereich
0,2554 € - 0,0923 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005335059902

Preisbereich
0,3015 € - 0,1171 €

Lagerbestände
4298 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005326059902

Preisbereich
0,1817 € - 0,0917 €

Lagerbestände
2986 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück ohne Gewinde - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005332059902

Preisbereich
0,2987 € - 0,1076 €

Lagerbestände
16300 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Distanzstück
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6