Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Farbe | Schraubengröße | h | Maximale statische Belastbarkeit | D | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5768 € - 1,2114 € | 900 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 1,2467 € - 2,6181 € | 120 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,3185 € - 0,6688 € | 18500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6602 € - 1,3865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,5584 € - 3,2726 € | 300 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 10,7573 € - 22,2356 € | 120 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,2217 € - 25,222 € | 15 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,9446 € - 1,9836 € | 2700 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,4894 € - 1,0277 € | 2750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10248393 | 2,1052 € - 4,4209 € | 570 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
|
| 1,069 € - 2,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,4483 € - 0,9416 € | 6900 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,555 € - 1,1655 € | 4300 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4743 € - 1,2786 € | 3000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,49 € - 3,1291 € | 1100 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 1,2057 € - 2,5319 € | 30 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,5372 € - 1,1282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,8338 € - 1,7511 € | 4375 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 10,9967 € - 22,6791 € | 472 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 12,3484 € - 25,4586 € | 70 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.