Runde Einsätze und Gleiter ‒ Filzboden - Kompatible maximale Wandstärke - 2.0 mm | 0.079 in ; Material - Nylon

Artikelnr.: 463851 In Produktion

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Farbe Schwarz
Oberfläche Filzunterlage
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Nylon
Kopfform Rund
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Filzunterlage
Anschlussdesign Schnellmontage
Hauptmaterial Nylon
Kopfform Rund
Material Nylon
Metallstifte Nein
Gewindemitte Nein
Bereich kompatible Wandstärke 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
Basisdurchmesser 28.0 mm
Kompatibler Außendurchmesser Rohr 25.0 mm
Kopfdurchmesser 25.0 mm
Einsatzhöhe 24.5 mm
Kompatible maximale Wandstärke 2.0 mm
Kompatible Mindestwandstärke 1.5 mm
Kompatibles Manometer 1.5-2.0 mm