Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | h | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,19 € - 0,4612 € | 300 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10081808 | 0,6533 € - 1,5996 € | 120 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
| 1,2404 € - 15,4939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,7533 € - 1,7741 € | 240 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4533 € - 1,1265 € | 11200 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,943 € - 2,948 € | 315 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7321 € - 1,1088 € | 100 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,2507 € | 55 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,3981 € - 3,2821 € | 15 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 10072417 | 1,2094 € - 1,8332 € | 210 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 0,132 € - 0,3222 € | 2250 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1,0489 € - 1,5878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,199 € | 2400 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,5766 € - 3,5186 € | 30 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 10083437 | 0,7899 € - 1,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
|
| 0,7026 € - 1,6469 € | 1040 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,9728 € | 1120 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,23 € | 4100 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,4198 € | 24750 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,3163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.