Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0541 € - 0,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Blau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1661 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grün
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,17 € - 1,9367 € | 45 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,6167 € - 1,2478 € | 100 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 0,0971 € - 0,3074 € | 7800 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2626 € - 0,7113 € | 1500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3984 € - 1,3424 € | 5600 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 4,2056 € - 13,5944 € | 517 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,4353 € - 4,4912 € | 100 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,464 € - 4,7324 € | 50 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2497 € - 0,6691 € | 2550 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3773 € - 1,2064 € | 2400 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1033 € - 0,3282 € | 5000 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 65,4875 € - 103,4198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 0,328 € - 0,328 € | 1495 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 0,8124 € - 1,9308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 0,3787 € - 0,3787 € | 105 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,88 € - 0,88 € | 201 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.