Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
282 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,0541 € - 0,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Blau
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,152 € - 0,4317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grün
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,152 € - 0,4317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Orange
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,117 € - 0,2477 € 22160 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,3136 € - 2,9864 € 3400 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
0,5125 € - 1,0851 € 280 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,3928 € - 0,8308 € 22500 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,0623 € - 0,1321 € 34180 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2,281 € - 2,281 € 4992 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,5913 € - 2,7735 € 22110 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2,0238 € - 2,0238 € 163 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
159 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,5095 € - 1,9924 € 500 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,566 € - 2,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0971 € - 0,3074 € 7800 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
4,2056 € - 13,5944 € 517 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2 – 3-Weg-Ecke
2,4358 € - 9,048 € 357 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
2,3683 € - 7,8672 € 68 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,1841 € - 2,1944 € 520 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,4353 € - 4,4912 € 100 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2745 € - 0,8811 € 2080 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Blau

10120712

Preisbereich
0,408 € - 0,0541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Blau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Grün

10120729

Preisbereich
0,4317 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grün
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Orange

10120705

Preisbereich
0,4317 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Orange
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 33.7 mm 30.0 mm Gelb LDPE

10070192

Preisbereich
0,2477 € - 0,117 €

Lagerbestände
22160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 25, ANSI 1
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 127.0 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093436

Preisbereich
2,9864 € - 1,3136 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 76.1 mm 35.0 mm Gelb LDPE

10070291

Preisbereich
1,0851 € - 0,5125 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 60.3 mm 30.0 mm Gelb LDPE

10070277

Preisbereich
0,8308 € - 0,3928 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, ANSI 2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 21.3 mm 20.0 mm Gelb LDPE

10070178

Preisbereich
0,1321 € - 0,0623 €

Lagerbestände
34180 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 168.3 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093474

Preisbereich
2,281 € - 2,281 €

Lagerbestände
4992 Auf Lager
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150, ANSI 6
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 114.3 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093412

Preisbereich
2,7735 € - 0,5913 €

Lagerbestände
22110 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100, ANSI 4
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 159 mm 40.0 mm Grau LDPE

10370858

Preisbereich
2,0238 € - 2,0238 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 75.0 mm 38.0 mm Grau LDPE

10371978

Preisbereich
1,9924 € - 0,5095 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 82.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371992

Preisbereich
2,12 € - 0,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 10.0 mm 13.0 mm Grau LDPE

10371718

Preisbereich
0,3074 € - 0,0971 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 219.1 mm 50.0 mm Grau LDPE

10370650

Preisbereich
13,5944 € - 4,2056 €

Lagerbestände
517 Auf Lager
Merkmale
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 8
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 200.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372098

Preisbereich
9,048 € - 2,4358 €

Lagerbestände
357 Auf Lager
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 177.8 mm 40.0 mm Grau LDPE

10370643

Preisbereich
7,8672 € - 2,3683 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 83.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10372005

Preisbereich
2,1944 € - 1,1841 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 110.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372067

Preisbereich
4,4912 € - 1,4353 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 40.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371879

Preisbereich
0,8811 € - 0,2745 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau