Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0541 € - 0,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Blau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grün
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,117 € - 0,2477 € | 22160 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,3136 € - 2,9864 € | 3400 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,5125 € - 1,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,3928 € - 0,8308 € | 22750 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,0623 € - 0,1321 € | 34180 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 2,281 € - 2,281 € | 4992 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,5913 € - 2,7735 € | 22150 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 2,0238 € - 2,0238 € | 163 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,5095 € - 1,9924 € | 500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,566 € - 2,12 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0971 € - 0,3074 € | 7800 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 4,2056 € - 13,5944 € | 517 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,4358 € - 9,048 € | 357 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,3683 € - 7,8672 € | 68 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,1841 € - 2,1944 € | 520 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,4353 € - 4,4912 € | 100 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2745 € - 0,8811 € | 2080 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.