Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4815 € - 0,4815 € | 97 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 2,8723 € - 2,8723 € | 11 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 217,5407 € - 326,3111 € | 7 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 0,3506 € - 0,6652 € | 6850 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,88 € - 0,88 € | 201 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,2942 € - 0,473 € | 6160 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,78 € - 2,1171 € | 15 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 10103265 | 0,9602 € - 0,9602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Rot
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
|
| 0,3787 € - 0,3787 € | 105 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,7659 € - 0,7659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 0,5266 € - 1,2359 € | 280 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 1,308 € - 2,9864 € | 3590 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 4,5197 € - 9,7872 € | 320 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 18,5156 € - 18,5156 € | 34 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,1096 € - 0,3438 € | 12700 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,244 € - 0,648 € | 1700 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,4167 € - 0,9373 € | 950 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 3,4074 € - 5,6476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 2,7034 € - 4,1987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,1203 € - 0,2401 € | 3360 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.