Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
0,1945 € - 0,2273 € 600 Auf Lager
1.62 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
41.1 mm
0,2252 € - 0,29 € 205 Auf Lager
22.0 mm
12.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
18.0 mm
0,2393 € - 0,5825 € 18180 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
71.5 mm
0,2098 € - 0,2717 € 5595 Auf Lager
17.0 mm
10.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
14.0 mm
0,145 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
8.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
8.0 mm
0,1661 € - 0,1973 € 900 Auf Lager
1.37 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
34.8 mm
0,1985 € - 0,479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
60.0 mm
0,9983 € - 1,5629 € 278 Auf Lager
32.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
26.0 mm
0,1562 € - 0,3459 € 500 Auf Lager
7.8 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
40.0 mm
4,224 € - 8,8705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
203.2 mm
0,5055 € - 0,8208 € 200 Auf Lager
27.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
22.0 mm
0,8631 € - 2,2087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
150.0 mm
0,3238 € - 0,8634 € 13600 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
83.8 mm
0,259 € - 0,6652 € 2800 Auf Lager
11.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
63.5 mm
2,6189 € - 6,3783 € 2644 Auf Lager
45.0 mm
25.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
40.0 mm
0,466 € - 1,1295 € 400 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
100.0 mm
0,1957 € - 0,5056 € 60 Auf Lager
11.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
50.8 mm
0,1802 € - 0,4021 € 1500 Auf Lager
6.9 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
50.0 mm
0,1478 € - 0,1914 € 4000 Auf Lager
13.0 mm
8.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
10.0 mm
0,7096 € - 1,3925 € 7300 Auf Lager
36.0 mm
22.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
29.0 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 41.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084649

Preisbereich
0,2273 € - 0,1945 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 18.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060186

Preisbereich
0,29 € - 0,2252 €

Lagerbestände
205 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 71.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085905

Preisbereich
0,5825 € - 0,2393 €

Lagerbestände
18180 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 14.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060148

Preisbereich
0,2717 € - 0,2098 €

Lagerbestände
5595 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 8.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060100

Preisbereich
0,1886 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 34.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084632

Preisbereich
0,1973 € - 0,1661 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085899

Preisbereich
0,479 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 26.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179857

Preisbereich
1,5629 € - 0,9983 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 40.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085875

Preisbereich
0,3459 € - 0,1562 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 203.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10104576

Preisbereich
8,8705 € - 4,224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 22.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10060193

Preisbereich
0,8208 € - 0,5055 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 150.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10087541

Preisbereich
2,2087 € - 0,8631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 83.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10086490

Preisbereich
0,8634 € - 0,3238 €

Lagerbestände
13600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 63.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10090039

Preisbereich
0,6652 € - 0,259 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 40.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179871

Preisbereich
6,3783 € - 2,6189 €

Lagerbestände
2644 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 100.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085929

Preisbereich
1,1295 € - 0,466 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 50.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10090022

Preisbereich
0,5056 € - 0,1957 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 50.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085882

Preisbereich
0,4021 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 10.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060117

Preisbereich
0,1914 € - 0,1478 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 29.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10060216

Preisbereich
1,3925 € - 0,7096 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz