Menü Suche

Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen

Auf Lager

Kantenschutzringe und Stopfen wurden entwickelt, um Rohrkanten zu schützen. Die Kombination von Kantenschutzringen aus Stahl und Kunststoff-Stopfen sorgt für einen optimalen Schutz und Verschluss der Rohrenden. Der Kantenschutzring wird befestigt, indem er auf das Rohrende aufgesetzt und mit Hammerschlägen auf den Klemmmechanismus in Position gebracht wird. Hierdurch expandiert der Ring und wird fest gegen die Rohrinnenwand geklemmt. Dieser Kantenschutz wird unter anderem auf Öl- und Gasbohrinseln und auf Baustellen eingesetzt.Unverzichtbar für die Sicherung des Rohrstopfens während des Handlings, des Transports und der LagerungEntwickelt, um fest über das Ende von Rohren mit einer Größe von 8 bis 120 Zoll zu passen.Wird bei Anwendungen auf Öl- und Gasbohrinseln, auf Baustellen, in Lagerhäusern und Fabriken verwendet. Material: PE Seriennummer: SR1360

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d OD H WT Kaufen
12,5247 € - 13,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
24,1543 € - 26,8381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
32,3351 € - 35,9279 € 421 Auf Lager
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,4013 € - 26,0015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,5268 € - 26,1409 € 10 Auf Lager
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,8631 € - 32,0701 € 442 Auf Lager
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
16,8372 € - 18,708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
10,8006 € - 12,0007 € 35 Auf Lager
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
11,8292 € - 13,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,8578 € - 14,2865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
10,2863 € - 11,4292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
15,1723 € - 16,8581 € 25 Auf Lager
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
24,9624 € - 27,736 € 177 Auf Lager
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
4,5587 € - 5,0652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
20,5504 € - 22,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
18,5153 € - 20,5726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
16,2009 € - 18,001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,2227 € - 13,5808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,8578 € - 14,2865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
23,4013 € - 26,0015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • von 3
Schrägkantenschützer-Stopfen 495.3 mm PE

10308615

Preisbereich
13,9163 € - 12,5247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 685.8 mm PE

10241912

Preisbereich
26,8381 € - 24,1543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1041.4 mm PE

10241998

Preisbereich
35,9279 € - 32,3351 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1397.0 mm PE

10242155

Preisbereich
26,0015 € - 23,4013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 635.0 mm PE

10241905

Preisbereich
26,1409 € - 23,5268 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 889.0 mm PE

10241967

Preisbereich
32,0701 € - 28,8631 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 838.2 mm PE

10241950

Preisbereich
18,708 € - 16,8372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 558.8 mm PE

10242025

Preisbereich
12,0007 € - 10,8006 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 609.6 mm PE

10242872

Preisbereich
13,1436 € - 11,8292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 762.0 mm PE

10247174

Preisbereich
14,2865 € - 12,8578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 419.1 mm PE

10308493

Preisbereich
11,4292 € - 10,2863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 914.4 mm PE

10256206

Preisbereich
16,8581 € - 15,1723 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 736.6 mm PE

10241929

Preisbereich
27,736 € - 24,9624 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 406.4 mm PE

10308578

Preisbereich
5,0652 € - 4,5587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 431.8 mm PE

10241875

Preisbereich
22,8338 € - 20,5504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1143.0 mm PE

10242018

Preisbereich
20,5726 € - 18,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 965.2 mm PE

10247167

Preisbereich
18,001 € - 16,2009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 508.0 mm PE

10242209

Preisbereich
13,5808 € - 12,2227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 800.1 mm PE

10308509

Preisbereich
14,2865 € - 12,8578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1371.6 mm PE

10256268

Preisbereich
26,0015 € - 23,4013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE